text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton avec vanne, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po

型番: B-QC4-D-4PM

仕様

属性
ボディ材質 Laiton
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 po
コネクション1 タイプ Filetage NPT mâle
最大Cv 0,2 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Buna N (standard)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
最高使用圧力(室温での接続時) 2000 PSIG À 70°F / 137 BAR À 21°C
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
シリーズ QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton avec vanne, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po

型番: B-QC4-D-4PM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

DESO型ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

B-QC4-D-4PM — Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton avec vanne, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po

属性
ボディ材質 Laiton
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 po
コネクション1 タイプ Filetage NPT mâle
最大Cv 0,2 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Buna N (standard)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
最高使用圧力(室温での接続時) 2000 PSIG À 70°F / 137 BAR À 21°C
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
シリーズ QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-D-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC4-D-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-D-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC6-D-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC6-D-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC6-D-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC6-D-6PM Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC8-D-810 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC8-D-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC8-D-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC6-DC-6HC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ホース・コネクター - - 製品を見る
SS-QC8-D-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-D-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-D-810K1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-D-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。