text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,5, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde

型番: SS-QC6-D-6PF

仕様

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 Zoll
コネクション1 タイプ NPT Innengewinde
最大Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Fluorkautschuk FPM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
シリーズ QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,5, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde

型番: SS-QC6-D-6PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

DESO型ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC6-D-6PF — Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,5, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 Zoll
コネクション1 タイプ NPT Innengewinde
最大Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Fluorkautschuk FPM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
シリーズ QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-D-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC4-D-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-D-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-D-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC6-D-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC6-D-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC6-D-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC6-D-6PM Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC8-D-810 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC8-D-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC8-D-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0K1 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-D-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC6-DC-6HC Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Шланговый штуцер - - 製品を見る
SS-QC8-D-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-D-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-D-810K1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-D-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。