|
ステンレス鋼製 ガスケット[3/4 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、ブナN製 内部リング]
型番: SS-12-RS-2B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ガスケットチューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
カタログ
ガスケット
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-12-RS-2B — ステンレス鋼製 ガスケット[3/4 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、ブナN製 内部リング]
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | ステンレス鋼の種類 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 流量制限 | いいえ |
| ガスケット・サイズ | 3/4 インチ |
| 内部リング | ブナ製 内部リング |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-16-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-2-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-4-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-6-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-12-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-2-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-6-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-12-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-16-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-2-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-6-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-8-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RP-2 | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.