text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни, Cv 1,7, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

型番: B-QF4-B-4PF

仕様

属性
ボディ材質 Messing
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ NPT Innengewinde
最大Cv 1,7 - bei Verbindung mit einem Stecker
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Buna N (Standard)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни, Cv 1,7, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

型番: B-QF4-B-4PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

仕様

B-QF4-B-4PF — Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни, Cv 1,7, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

属性
ボディ材質 Messing
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ NPT Innengewinde
最大Cv 1,7 - bei Verbindung mit einem Stecker
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Buna N (Standard)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-B-12PF Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QF4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QF8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF12-B-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PM Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF16-B-1610 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PM Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF4-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF8-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF8-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - 製品を見る
SS-QF8-B-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。