|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 1/2 in. Tube OD x 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread
부품 번호: SS-810-1-16ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 1/2 in. Tube OD x 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-810-1-16ST — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 1/2 in. Tube OD x 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 Stainless Steel |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 in. |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® Tube Fitting |
| 연결구 2 크기 | 1 5/16-12 in. |
| 연결구 2 종류 | Male SAE/MS Straight Thread |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Cone and Thread | 제품 보기 |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male Cone and Thread | 제품 보기 |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-100-1-2 | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-1010-1-12 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-1010-1-6 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-1010-1-8 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-1010-1-8RT | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4 | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4RS | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4RT | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-10M0-1-6RT | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-10M0-1-8RT | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-1210-1-12 | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1210-1-12RT | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-1210-1-16 | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1210-1-8 | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1210-1-8RT | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-12M0-1-6RS | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| B-12M0-1-6RT | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8 | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8RS | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8RT | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-1410-1-12 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1410-1-16 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1410-1-8 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-15M0-1-8RT | 황동 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-1610-1-12 | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1610-1-16 | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1610-1-16RT | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-1610-1-8 | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1810-1-12 | 황동 | 1 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1810-1-16 | 황동 | 1 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-18M0-1-8RT | 황동 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-200-1-2 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-200-1-2BT | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-200-1-2RS | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| B-200-1-2RT | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-200-1-2ST | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| B-200-1-4 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-200-1-OR | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| B-300-1-2 | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-300-1-2BT | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-300-1-4BT | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-3M0-1-2RT | 황동 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-400-1-1 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-2 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-2RT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-400-1-4 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-4BT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-4RS | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| B-400-1-4RT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-400-1-4ST | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| B-400-1-6 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-8 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-400-1-OR | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| B-600-1-12 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-1-2 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-1-4 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-1-4RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-600-1-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-1-6RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-600-1-6ST | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| B-600-1-8 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-1-8RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-600-1-OR | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2RS | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2RT | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-6M0-1-4 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-6M0-1-4RT | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-810-1-12 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-16 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-2 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-4 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-6 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-6RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-810-1-8 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-1-8RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-8M0-1-2RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4 | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4RS | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-8M0-1-6RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| HC-200-1-2 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| HC-400-1-2 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| HC-400-1-4 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| HC-400-1-8 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| HC-600-1-4 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| HC-600-1-6 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| HC-600-1-8 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| HC-810-1-12 | C-276 합금 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| HC-810-1-4 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| HC-810-1-8 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-1210-1-12 | 400/R-405 합금 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-400-1-2 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-400-1-4 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-400-1-4BT | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-400-1-8 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-600-1-4 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-600-1-6 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-600-1-8 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-810-1-12 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-810-1-4 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-810-1-8 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-10M0-1-4RT | 탄소강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| S-1210-1-12 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-1210-1-8 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-12M0-1-8RP | 탄소강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| S-1610-1-16 | 탄소강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-2000-1-20 | 탄소강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-2400-1-24 | 탄소강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-400-1-2 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-400-1-4 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-400-1-4ST | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| S-600-1-2 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-600-1-4 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-600-1-6 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-600-1-8 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-810-1-12 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-810-1-4 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-810-1-8 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-1BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RTBT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-100-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-100-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-100-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | 제품 보기 |
| SS-1010-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-1010-1-12 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1010-1-12BT | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1010-1-4 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1010-1-6 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8W | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-12 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RP | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4W | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6BT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RP | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 9/16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6W | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RTBT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8W | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-8ST | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-1210-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12-52167 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT Macho | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12BT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RP | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12SC11 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16BT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-1210-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1210-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8-52167 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT Macho | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-1210-1-OR | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12W | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-16 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-2 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4W | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 9/16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6W | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RSBT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8W | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8WBT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 16 mm | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | M18 x 1,5 | Roscas Métricas Macho | 제품 보기 |
| SS-1410-1-12 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8W | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16BT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RP | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16W | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1610-1-20 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-1-20ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/8-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-1-24 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-1-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-1610-1-8RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-1610-1-OR | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-4RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8W | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RP | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8W | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-2000-1-16 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20BT | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20RS | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20ST | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/8-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20W | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-2000-6-20AN | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | 37° Flare-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-0157 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | #10-32 | Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-1BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-2-OR | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT-Außengewinde mit O-Ring | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RTBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-2ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-2STBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-2W | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-200-1-2WBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-200-1-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-4BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RTBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-6 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-6BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-200-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-8 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-8BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-OR | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | 제품 보기 |
| SS-200-1-ORAS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Außengewinde mit O-Ring, SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-200-1-ORBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RP | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-16 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16RS | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16RT | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2400-1-16 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2400-1-20 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24RS | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24RT | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24ST | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 7/8-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24W | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RP | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RS | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RT | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16W | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16RT | Acero inoxidable 316 | 28 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-300-1-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-300-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-300-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-300-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-300-1-OR | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-3200-1-32 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor Swagelok® | 2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RP | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RSBT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RTBT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2W | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2WBT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RTBT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-400-1-0256 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | #10-32 | Roscas Macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-12BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-2-OR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT Macho de Cierre con Junta tórica | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-400-1-2SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-2ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-2W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-400-1-3ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-4JA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-4-OR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT Macho de Cierre con Junta tórica | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RTBT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-400-1-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-4STBT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-4STDE | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-4W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-400-1-4WBT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-400-1-5ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-400-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-400-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-6STDE | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-400-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-400-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-8W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-400-1L-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-400-1-ORBT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-402-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RP | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2W | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-500-1-2 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-500-1-4 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-500-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-500-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-500-1-5ST | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-500-1-6 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-500-1-OR | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | 제품 보기 |
| SS-600-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-600-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-12BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-600-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-600-1-12W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-600-1-16 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-16BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-600-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-600-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-600-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-4-OR | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом | 제품 보기 |
| SS-600-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-600-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-600-1-4W | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-600-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-6MP | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Конус 59 ° | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RTBT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-600-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-600-1-6W | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-600-1-6WBT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-600-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-600-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-600-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-600-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-600-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом | 제품 보기 |
| SS-600-9-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-602-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-0046 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | M5 x 0,8 | Наруж. метрическая резьба | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RTBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2W | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2WBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RSBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RTBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4W | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4WBT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | M12 x 1,0 | Roscas Métricas Macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-810-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-12BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-810-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-810-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-810-1-12W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-810-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-16BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-16W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-810-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-810-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-810-1-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-810-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RP | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-810-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-810-1-6W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-810-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-49485 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-50553 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-52166 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT Macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-52167 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT Macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-8BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-OR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT Macho de Cierre con Junta tórica | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RP | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RTBT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-810-1-8SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-810-1-8STWD | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-810-1-8W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-810-1-8WBT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-810-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-812-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RP | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2W | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RP | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RTBT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4W | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4WBT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RP | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| TI-810-1-8 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.