text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de palanca de latón, 1/8 pulg. NPT hembra, Actuador neumático normalmente cerrado

Referencia #: B-92F2-C

Especificaciones

Atributo Valor
Modelo del Actuador Serie 92
Tipo de actuador Neumática
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.2
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Palanca de nilón
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 20,6 BAR / 200°F @ 300 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Orificio 3,2 mm / 0,125 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 20,6 BAR @ 37°C / 300 PSIG @ 100°F
Material del obturador PTFE
Tipo de vástago Asiento blando de PTFE
eClass (4.1) 37011001
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo Recto, con Actuador

Actuación rápida y fácil con la válvula de palanca.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de palanca de latón, 1/8 pulg. NPT hembra, Actuador neumático normalmente cerrado

Referencia #: B-92F2-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, con Actuador
Actuación rápida y fácil con la válvula de palanca.

Especificaciones

B-92F2-C — Válvula de palanca de latón, 1/8 pulg. NPT hembra, Actuador neumático normalmente cerrado

Atributo Valor
Modelo del Actuador Serie 92
Tipo de actuador Neumática
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.2
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Palanca de nilón
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 20,6 BAR / 200°F @ 300 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Orificio 3,2 mm / 0,125 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 20,6 BAR @ 37°C / 300 PSIG @ 100°F
Material del obturador PTFE
Tipo de vástago Asiento blando de PTFE
eClass (4.1) 37011001
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-92F2-C Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-92S2-C Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-92S4-C Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-92S4-C-HT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-92S4-O Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-92S4-O-HT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-92S6MM-C Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.