text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, Cv 39,0, внутр. резьба NPT 1 дюйм

型番: SS-QF16-S-16PF

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 26.0 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 4000 PSIG @ 70°F/275 BAR @ 21℃
シリーズ QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, Cv 39,0, внутр. резьба NPT 1 дюйм

型番: SS-QF16-S-16PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ステム
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

仕様

SS-QF16-S-16PF — Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, Cv 39,0, внутр. резьба NPT 1 дюйм

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 26.0 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 4000 PSIG @ 70°F/275 BAR @ 21℃
シリーズ QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-S-12PF Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QF4-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QF4-S-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QF8-S-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF12-S-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF12-S-12PF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF12-S-12PM Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF16-S-1610 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF16-S-16PM Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF4-S-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF4-S-4MS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF4-S-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF4-S-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF4-S-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF4-S-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF4-S-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF4-S-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF8-S-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF8-S-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF8-S-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF8-S-8FS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF8-S-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF8-S-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF8-S-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF8-S-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。