システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
6C 및 8C 시리즈 포펫 체크 밸브용 탄화플루오르 FKM 밀폐 키트, 75 듀로미터, Uniform 크기 111
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
C 시리즈 씰 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на квадратный дюйм, ман.); Регулируемые и фиксированные значения давления открытия; Различные варианты торцевых соединений; Материалы: нержавеющая сталь 316 и латунь
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
для фитингов размером 1 дюйм (25 мм) и меньших
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 탄화플루오르 FKM |
시리즈 | 6C 및 8C 시리즈 |
O-링 재질 | 75듀로미터, Uniform 크기 111 |
eClass (4.1) | 37010633 |
eClass (5.1.4) | 27300400 |
eClass (6.0) | 23070000 |
eClass (6.1) | 23070000 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP70-4C-K4 | этиленпропилен | - | - | - | - | 제품 보기 |
K-FCBR-90-OR-906 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 제품 보기 |
K-FCBR-90-OR-908 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 제품 보기 |
KZ75-4C-K4 | Из материала Kalrez | - | - | - | - | 제품 보기 |
KZ75-8C-K4 | Из материала Kalrez | - | - | - | - | 제품 보기 |
T-4C-K4 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI70-4C-K4 | фторуглерод FKM | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI70-8CP-K4 | фторуглерод FKM | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI90-4C-K4 | фторуглерод FKM | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.