Трубки Swagelok®
Выберите трубки, которые помогут вам справиться с задачами практически в любой отрасли, в качестве главного компонента вашей жидкостной или газовой системы.
Помощь с выбором трубокИсходя из физико-химических свойств материалов, необходимых для удовлетворения различных условий, Swagelok поставляет или закупает следующие варианты трубок.
Трубки из нержавеющей стали
Бесшовные трубки из нержавеющей стали приборного класса выпускаются в дюймовых и метрических размерах. Предусмотрена химическая очистка и пассивирование согласно требованиям ASTM G93 Level A и CGA 4.1, а также термоэлектрическая очистка по стандарту ASTM A632-S3. Более того, с узлами компонентами Swagelok допускается использовать сварные трубки из нержавеющей стали дюймовых размеров.
Трубки сверхвысокой и высокой степени чистоты из нержавеющей стали
Выполненные их материала 316L, трубки проходят тщательную химическую очистку и пассивацию, а для достижения сверхвысокой чистоты используется термоэлектрический метод. Мы предлагаем размеры от 1/8 до 2 дюймов (6–18 мм), что идеально подходит для режимов, требующих исключительной чистоты и коррозионной стойкости. Торцы подготовлены к орбитальной сварке, что делает установку более легкой и надежной.
Приварные трубки из нержавеющей стали 304 или 304L
Технические характеристики
Материалы | Нержавеющая сталь 304 или 304L и 316 или 316L |
Номинальные параметры давления | До 8160 psig |
Размеры | Наружный диаметр от 1/8 до 1 дюйма |
Маркировка | Размер, материал, технические условия и номера плавки |
Трубки с конусом и резьбой—серия IPT
Такая продукция из нержавеющей стали 316 предназначена для использования в системах среднего и высокого давления. Рабочее давление составляет 20 000 psig (1378 бар ман) вплоть до максимальных значений 60 000 psig (4134 бар ман).
Трубки среднего давления—серия FK
Материал: нержавеющая сталь 316 или 316L, с вариантами "тяжелого" отжига и закалки на 1/8. Выпускаются длиной до 20 футов (6 м) и совместимы с фитингами среднего давления Swagelok. Холоднотянутые трубки с закалкой на 1/8 обладают повышенной прочностью, что в свою очередь снижает толщину стенки и улучшает пропускную способность линии. В целях прослеживаемости каждая трубка имеет четкую маркировку с указанием размера, материала, номера плавки и рабочих условий.
Технические характеристики
Толстостенные отожженные
Материал | Нержавеющая сталь 316 или 316L |
Номинальные параметры давления | 15 000 psig (1034 бар ман) |
Размеры | Наруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,095 дюйма Наруж. диам. 3/8 дюйма, толщина стенки 0,134 дюйма Наруж. диам. 1/2 дюйма, толщина стенки 0,188 дюйма |
Холоднотянутые, с закалкой на 1/8
Материал | Нержавеющая сталь 316 или 316L |
Номинальные параметры давления | 15 000 psig (1034 бар ман) |
Размеры | Наруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,065 дюйма Наруж. диам. 3/8 дюйма, толщина стенки 0,083 дюйма Наруж. диам. 1/2 дюйма, толщина стенки 0,109 дюйма |
Фитинги высокого давления—серия Sno-Trik
Закаленные и отожженные трубки с предварительной обработкой на конус предлагаются длиной от 2 до 120 дюймов (от 5 до 305 см). Отрезки трубок обрабатываются на конус точно и с высоким качеством.
Технические характеристики
Материал | Нержавеющая сталь 316 |
Номинальные параметры давления | 15 000 psig (1034 бар ман) |
Закаленные трубки | 60 000 psig (4134 бар ман) |
Отожженные трубки | 30 000 psig (2067 бар ман) |
Размеры | Наруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,083 дюйма Наруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,095 дюйма Наруж. диам. 3/8 дюйма, толщина стенки 0,125 дюйма Наруж. диам. 9/16 дюйма, толщина стенки 0,187 дюйма |
Трубки в оболочке и трубки в изоляции
Трубки Swagelok® в оболочке имеют повышенную защиту от электрохимической и атмосферной коррозии. Трубки в изоляции Swagelok предназначены для использования в системах подачи пара, возврата конденсата, а также в газовых и жидкостных транспортных линиях, где важны защищенность от атмосферных воздействий и сохранение энергии. Трубки с изоляцией служат экономичной альтернативой теплоизоляции трубной обвязки на месте.
Характеристики трубок в оболочке
Материалы | Нержавеющая сталь 316 или 316L или медь с оболочкой из ПВХ |
Размеры | 1/4–1/2 дюйма; 6–12 мм |
Номинальные параметры давления | Дюймовые трубки: До 5100 psig (351 бар ман) Метрические трубки: До 420 бар (6095 psig) Максимальная температура рабочей среды: 250°F (121°C) |
Технические характеристики трубок в изоляции
Материалы | Нержавеющая сталь 316 или 316L или медь с изоляцией из стекловолокна и оболочкой из ПВХ |
Размеры | 1/4–1/2 дюйма; 6–12 мм |
Номинальные параметры давления | Дюймовые трубки: До 4896 psig (337 бар ман) Метрические трубки: До 403 бар (5849 psig) Максимальная температура рабочей среды: 400°F (204°C) |
Изолированные пучки трубок с оболочкой: с электрическим или паровым теплоспутником
Изолированные пучки трубок с обогревом поддерживают рабочую температуру в аналитических приборах, включая импульсные, пробоотборные и технологические линии. Параллельная конфигурация—технологические и спутниковые линии параллельны внутри пучка—позволяет всем трубкам сгибаться на радиусе всего 8 дюймов (20,3 см) при размерах трубок до 3/4 дюйма (или 12 мм), поэтому пучок легче прокладывать и соединять в полевых условиях.
Технические характеристики
Материалы | Нержавеющая сталь 316 или 316L, медь или с оболочкой из перфторалкокси (PFA), ПВХ или уретана |
Размеры | 1/8–3/4 дюйма; 6–12 мм |
Номинальные параметры давления | Дюймовые трубки: До 10 900 psig (751 бар ман) Метрические трубки: До 420 бар (6095 psig) Максимальная температура рабочей среды: 220°F (104°C) |
Трубки с электрообогревом
Трубные пучки Swagelok с электроподогревом обеспечивают постоянную температуру на длинных непрерывных участках импульсных и пробоотборных линий для защиты от замерзания (до 250°F или 121°C) и контроля вязкости.
Трубки с парообогревом
Облегченные трубки Swagelok с паровым обогревом как правило используются для защиты от замерзания импульсных и технологических линий аналитического оборудования, где они поддерживают температуру в диапазоне от 50 до 200°F (10–93°C). Трубные пучки Swagelok с паровым обогревом как правило используют для поддержания высокой температуры технологического процесса в пределах 200–400°F (93–204°C), либо для контроля вязкости. Это могут быть импульсные, пробоотборные и технологические линии.
Есть вопросы по выбору трубок или их наличию?
Каталоги трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
316 / 316L 및 304 / 304L 스텐레스 강; 표준 계장용 튜빙; 1/8 ~ 2 in. 및 3 ~ 25 mm; 크기, 재질, 사양 및 열처리 코드 표시
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
316L 스텐레스강; 초고순도, 동축, 화학적 세정 및 부동태화, 써머커플 세정 튜브; 자동 용접용 양 끝단; 1/8 ~ 2 인치 및 6 ~ 18 mm; 크기, 재질 사양 및 용해 식별 코드 표시
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
특징; 316/316L 스텐레스강 및 구리 재질의 1/4 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 튜빙 크기; 스텐레스강 재질의 심리스 및 용접 튜빙 제공; 열가소성 폴리우레탄(TPU) 및 PVC 자켓이 외부 부식 및 마모로부터 튜빙 보호; 유리 섬유 단열재로 열손실을 줄이고 신체 보호
특징; 현장에서 간편하게 설치; 1/8 ~ 3/4 in. 및 6 ~ 12 mm 의 심리스 또는 용접된 튜빙 크기; 316 / 316L 스텐레스강, 구리 및 PFA 튜브 재질
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5

Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.
Посмотрите на трубогиб в действииРесурсы Swagelok специально для вас

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.