스웨즈락® 미니어처 모듈 시스템
스웨즈락 분석 미니어처 모듈 시스템으로 효율은 높이고 사용 공간은 줄여 보십시오. 이 모듈형 플랫폼 구성품과 시스템은 설계 및 조립 시간은 줄이면서 신뢰할 수 있는 결과를 산출합니다.
추가 정보 요청컴팩트한 샘플링 시스템과 미니어처 프로세스 분석기 시스템을 구축하고 설치하십시오. 공정 라인에서 분석을 시행하고 실시간 결과를 얻으십시오. 경험이 풍부한 스웨즈락 전문가가 지원하는 미니어처 모듈 시스템을 사용하면 설계, 구축 및 유지보수 시간을 최소화할 수 있습니다.
스웨즈락의 미니어처 모듈 시스템은 완전한 유체 시스템 설계를 위해 구성 소프트웨어(configurator software)를 제공하며, 주문과 최종 조립을 단순화할 수 있도록 프로그램된 레이아웃 그리드를 사용합니다.
모듈형 유체 시스템(MPC)
스웨즈락의 MPC 조립체는 ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 소형 인터페이스를 통해 신뢰할 수 있는 성능과 가치를 제공합니다. 스웨즈락 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품은 일반 스웨즈락 유체 시스템 부품과 동일한 엄격한 품질 요구 조건에 따라 설계, 제조, 테스트됩니다.
이 시스템은 ANSI/ISA 76.00.02에 따른 다양한 스웨즈락 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품과 유체 분배 시스템을 형성하는 다양한 서브스트레이트(Substrate) 및 매니폴드 유로 부품으로 구성됩니다. 표준 O-링 으로 각 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품과 서브스트레이트 유로 부품 사이, 그리고 서브스트레이트와 매니폴드 유로 부품 사이를 밀폐합니다.
미니어처 모듈 시스템 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Serie MPC: ANSI/ISA 76.00.02-konformes Design, 38,2 mm (1,5 Zoll Plattform); einfache Konfiguration, Montage und Wartung; Ventile, Filter, Druckregler und Manometer sowie Adapter für weitere Aufbaukomponenten
38,1 mm (1,5 Zoll) modulare Konstruktion mit C-Dichtung; Ventile: manuell und pneumatisch betätigte Membran- und Faltenbalgventile; Druckregler: Modelle für hohen Durchfluss, zur manuellen Einstellung und voreingestellt; Manometer: ultrahochreine Bourdonsche-Röhrenmanometer; Dichtungen: C-Dichtungen für Konfigurationen mit 1, 2 und 3 Anschlüssen

모든 산업을 위한 맞춤 제작
스웨즈락의 훈련된 전문가들이 어떻게 귀사를 위해 시스템을 설계하고 조립함으로써 귀사의 시간을 절약하고 유체 시스템 성능을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

맞춤 솔루션으로 광섬유 장비 제조업체의 효율 증가
1980년대 이래 로젠달 넥스트롬은 사업의 발전을 위해 스웨즈락을 의존해 왔습니다. 이 회사가 경쟁업체를 앞지르고 업계의 선두주자로 남을 수 있게 한 솔루션을 소개합니다.

맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 스웨즈락 맞춤 솔루션의 사전 제작된 써멀 릴리프 밸브 시스템을 통해 생산을 가속화하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 사례를 소개합니다.