text.skipToContent text.skipToNavigation

Герметики — Трубные заглушки — Трубные заглушки теплообменника

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Герметики — Трубные заглушки — Трубные заглушки теплообменника
Prolongez la durée de vie de vos échangeurs de chaleur, en bouchant les extrémités des tubes qui présentent des fuites avec des obturateurs Swagelok.

Похожие изделия

Код изделия
Размер контейнера
Диапазон температур,
Материал корпуса
Наруж. диам. трубки
Калибр стенки трубки
B-12TP-15-20 - - Messing 3/4 Zoll 15 - 20 Просмотр изделия
SS-12TP-15-20 - - Edelstahl 316 3/4 Zoll 15 - 20 Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.