text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 3/8 дюйма, внутр. диам. шланга 3/8 дюйма

Код изделия: SS-6-HC-A-601

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Adapter
End Connection Material 316 Stainless Steel
Hose Size 3/8 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Connectors for Plastic Tubing

End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 3/8 дюйма, внутр. диам. шланга 3/8 дюйма

Код изделия: SS-6-HC-A-601
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Connectors for Plastic Tubing
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Технические характеристики

SS-6-HC-A-601 — Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 3/8 дюйма, внутр. диам. шланга 3/8 дюйма

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Adapter
End Connection Material 316 Stainless Steel
Hose Size 3/8 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.