Schlauch mit Metallinnenschlauch — Flexible Metallschläuche, Serie FM
Erhältliche Metallinnenschläuche mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 3/4 Zoll
- –325°F (–198°C) bis 850°F (454°C)
- Edelstahl 316
- 840 psig (57,8 bar) bis 1.736 psig (119 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Schlauch mit Metallinnenschlauch — Flexible Metallschläuche, Serie FM — Flexible Metallschläuche Serie FM
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-FM12SL12SL12-18 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM8SL8PM8-18 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-FM4SL4PM4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-FM4SL4PM4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-FM4SL4SL4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM4SL4SL4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM4TA4TA4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM4TA4TA4-24 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM4TA4TA4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM4TA4TA4-48 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM6SL6PM6-18 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-FM6SL6SL6-18 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM6SL6SL6-36 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM8SL8SL8-18 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM8SL8SL8-48 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas