볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 3/8~1인치(12~25 mm)
- –40°F(–40°C)~250°F(121°C)
- 316 또는 316L 스테인리스강, 2507 합금, 6-Moly, 625 합금, 825 합금, C-276 합금
- 4035 psig(340 bar)~6000 psig(413 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB — 2-Wege, gerade Ausführung
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-16GBF16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT-Innengewinde 1 Zoll NPT-Innengewinde SS-8GBS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-8GBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT-Innengewinde 1/2 Zoll NPT-Innengewinde SS-8GBS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간