text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere Klemmringe

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere Klemmringe
Der hintere Klemmring sorgt für einen sicheren und leckagefreien Halt an der Rohrleitung – ideal für die Sicherstellung der Dichtheit von Fluid- und Gassystemen.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 Zoll - - - 製品を見る
6ML-404-1A 6-Moly 1/4 Zoll - - - 製品を見る
6ML-604-1A 6-Moly 3/8 Zoll - - - 製品を見る
6ML-814-1A 6-Moly 1/2 Zoll - - - 製品を見る
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 Zoll - - - 製品を見る
825-404-1 Alloy 825 1/4 Zoll - - - 製品を見る
B-204-1 Messing 1/8 Zoll - - - 製品を見る
B-404-1 Messing 1/4 Zoll - - - 製品を見る
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 Zoll - - - 製品を見る
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 Zoll - - - 製品を見る
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 Zoll - - - 製品を見る
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 Zoll - - - 製品を見る
INC-404-1 Alloy 600 1/4 Zoll - - - 製品を見る
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll - - - 製品を見る
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll - - - 製品を見る
NY-1214-1 Nylon 3/4 Zoll - - - 製品を見る
NY-1614-1 Nylon 1 Zoll - - - 製品を見る
NY-404-1 Nylon 1/4 Zoll - - - 製品を見る
NY-604-1 Nylon 3/8 Zoll - - - 製品を見る
NY-814-1 ナイロン 1/2 インチ - - - 製品を見る
PFA-424-1 PFA 1/4 インチ - - - 製品を見る
PFA-824-1 PFA 1/2 po - - - 製品を見る
SS-1014-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - 製品を見る
SS-104-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 製品を見る
SS-104-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 製品を見る
SS-10M4-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - 製品を見る
SS-1214-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - 製品を見る
SS-12M4-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - 製品を見る
SS-1414-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - 製品を見る
SS-14M4-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M4-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - 製品を見る
SS-1614-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - 製品を見る
SS-16M4-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M4-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - 製品を見る
SS-2004-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - 製品を見る
SS-204-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - 製品を見る
SS-20M4-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M4-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - 製品を見る
SS-2404-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - 製品を見る
SS-25M4-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M4-1 Edelstahl 316 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M4-1 Edelstahl 316 2 mm - - - 製品を見る
SS-304-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll - - - 製品を見る
SS-3204-1 Edelstahl 316 2 Zoll - - - 製品を見る
SS-3M4-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - 製品を見る
SS-404-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - 製品を見る
SS-404-1BQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - 製品を見る
SS-4M4-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - 製品を見る
SS-604-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - 製品を見る
SS-6M4-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - 製品を見る
SS-814-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - 製品を見る
SS-8M4-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - 製品を見る
T-1214-1 PTFE 3/4 インチ - - - 製品を見る
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-15M4-1 PTFE 15mm - - - 製品を見る
T-1614-1 PTFE 1인치 - - - 製品を見る
T-304-1 PTFE 3/16인치 - - - 製品を見る
T-3M4-1 PTFE 3mm - - - 製品を見る
T-404-1 PTFE 1/4 Zoll - - - 製品を見る
T-504-1 PTFE 5/16 Zoll - - - 製品を見る
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-814-1 PTFE 1/2 Zoll - - - 製品を見る
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。