Dichtmittel von Swagelok®
Die Gewindedichtmittel von Swagelok® ermöglichen in zahlreichen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung—für größtmögliche Systemsicherheit. Mit den Verschlussstopfen für Wärmetauscher der Serie TP von Swagelok® können Sie die Lebensdauer Ihres Wärmetauschers verlängern und damit Ihre Instandhaltungskosten senken.
Dichtmittel anzeigenDa die Gewindedichtmittel von Swagelok mit vielen Chemikalien kompatibel sind, ermöglichen sie in zahlreichen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung. Darüber hinaus sind sie für eine Vielzahl von Druck- und Temperaturbereichen ausgelegt.
- Das anaerobe Gewindedichtmittel SWAK™ von Swagelok lässt sich schnell und mühelos anwenden und zeichnet sich durch eine gute Haftung an den Gewindestellen aus, ohne bei der Montage abzureiben oder zu reißen. Es sorgt für eine zuverlässige Schmierung der Gewinde und beugt kostenintensiven Beschädigungen aufgrund von Gewindefraß oder Verklemmen bei der Montage vor. Das SWAK™ Gewindedichtmittel härtet außerdem zu einer vibrations- und stoßfesten Verbindung aus, die auch nach vollständiger Aushärtezeit ein geringes Losbrechdrehmoment für leicht zu lösende Verbindungen ermöglicht.
- Ähnlich wie SWAK™ sorgt auch das PTFE-freie Gewindedichtmittel von Swagelok® für eine sofortige Abdichtung in allen Anwendungen, in denen PTFE-basierte Dichtmittel unerwünscht sind.
- Das Swagelok® PTFE-Dichtungsband entspricht der Commercial Item Description A-A-58092 und kann an konischen Außengewinden von Rohren bei Temperaturen bis zu 232°C (450°F) eingesetzt werden.
Mit den Verschlussstopfen für Wärmetauscher der Serie TP von Swagelok® kann durch eine wirksame Abdichtung der Enden leckender Rohre die Lebensdauer Ihres Wärmetauschers verlängert werden. Der gleichförmige Konus und die glatte Oberfläche stellen eine sichere Dichtung bei minimaler Krafteinwirkung während der Montage sicher. Verschlussstopfen für Wärmetauscherrohre sind für höchste Systemkompatibilität in einer Reihe von Werkstoffen erhältlich.
Haben Sie Fragen zu Gewindeschmiermitteln?
Dichtmittel—Kategorien
Gewindedichtmittel
Die Gewindeschmiermittel sind mit vielen Chemikalien kompatibel und bieten in zahlreichen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung.
Rohrverschlussstopfen
Verschlussstopfen für Wärmetaucher zum Abdichten undichter Rohre – für eine längere Lebensdauer des Wärmetauschers.
Dichtmittel—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Seiten 1-1. Merkmale: Stopfen für Wärmetauscherrohre dichten die Enden von undichten Rohren und verlängern so den Einsatz von Wärmetauschern.
Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Études de cas sur la détection des fuites
Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.