Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité
Produits d’étanchéité pour filetages disponibles :
- SWAK™
- Ruban de PTFE
- Produits sans PTFE
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Produits d'étanchéité — Obturateurs pour tubes — Verschlussstopfen für Wärmetauscher
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboSS-12TP-15-20 - - Edelstahl 316 3/4 Zoll 15 - 20 B-12TP-15-20 - - Messing 3/4 Zoll 15 - 20 -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-PTS-50 50 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — PTFE-Band
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-STR-4 6,4 x 1463 cm (1/ 4 x 576 Zoll) Temperaturen bis 232 C (450 F) - - - MS-STR-8 12,7 x 732 cm (1/ 2 x 288 Zoll) Temperaturen bis 232 C (450 F) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — PTFE-freies Gewindedichtmittel
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TFS-50 50 cm³ -53 bis 148 °C (-65 bis 300 °F) - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas