text.skipToContent text.skipToNavigation
manomètres

Manomètres Swagelok®

Obtenez des mesures précises de la pression dans des applications industrielles, très haute pureté et sanitaires avec les manomètres Swagelok.

Demander des informations sur les manomètres

Les manomètres industriels et de process Swagelok® fournissent une mesure précise de la pression dans toutes sortes d’applications industrielles générales, très haute pureté ou sanitaires. Proposés avec toute une variété de plages de pression, de tailles de cadran, de raccordements, d’options de montage et de configurations, les manomètres Swagelok sont tous étalonnés à l’usine et testés sous pression pour garantir la fiabilité de leurs performances.

Les différents modèles sont les suivants :

  • Manomètres industriels et de process série PGI Swagelok®, avec ou sans bain
  • Manomètres série PBG Swagelok®, conçus spécialement pour être montés en panneau
  • Manomètres très haute pureté série PGU Swagelok® et manomètres à air propre et sec série PGC Swagelok®
  • Manomètres à usage général série PGN Swagelok®, homologués ECE R110

Découvrir les évaluations de systèmes

Manometer – Kategorien

Manometer für ultrahochreine und Anwendungen mit sauberer Trockenluft

Manometer für ultrahochreine und Anwendungen mit sauberer Trockenluft

Die Manometer mit Rohrfeder dienen zur Überwachung des Systemdrucks und Vakuums in ultrahochreinen Anwendungen sowie Umgebungen mit sauberer Trockenluft. 

Manometer, Manometer für allgemeine Anwendungen mit ECE R110 Zulassung, Serie PGN

Manometer, Manometer für allgemeine Anwendungen mit ECE R110 Zulassung, Serie PGN

Die Manometer mit ECE R110-Zulassung sind für den Einsatz in Fahrzeugen mit Erdgasantrieb ausgelegt. 

Prozessmanometer und Druckregler für Konsolenbauer, Serien PGI und PBG

Prozessmanometer und Druckregler für Konsolenbauer, Serien PGI und PBG

Genaue Druckmessungen in industriellen Anwendungen und Überwachung von Vakuumbedingungen und Drücken bis 15.000 psi / 1.000 bar / 100 mpa.

Catalogues des manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.