text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCR-Verschraubung mit Metalldichtscheibe

VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtung von Swagelok

Mit den VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung von Swagelok lassen sich zuverlässige und leicht trennbare Metall-auf-Metall-Verbindungen in hochreinen geschweißten Systemen herstellen. Sie sind aus hochreinen Werkstoffen gefertigt, lassen sich mühelos bei beengten Platzverhältnissen installieren und sind ideal für Anwendungsumgebungen, in denen Systemfluide oder -temperaturen nicht mit O-Ring-Elastomerwerkstoffen kompatibel sind.

VCR®-Verschraubungen anzeigen

Die VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung von Swagelok haben einen neuen Branchenstandard für Metall-auf-Metall-Verbindungen gesetzt. Dank der ausgeklügelten Konstruktionsweise gemäß ultrahochreinen Anforderungen können die VCR®-Verbindungen in hochreinen Anwendungen von Vakuum bis Überdruck eingesetzt werden. Stirnseitig abdichtende Verschraubungen weisen eine geringere Einschlussfläche auf und sind reiner als eine normale Rohrverschraubung, wodurch ein geringeres Risiko für Verunreinigungen besteht. Durch die Metall-auf-Metall-Dichtung können VCR®-Verschraubungen auch in Anwendungsumgebungen mit Systemfluiden eingesetzt werden, die nicht mit Elastomer-Dichtungen kompatibel sind.

Die VCR®-Verschraubungen sind einfach zu installieren und zeichnen sich durch einen geringen Platzbedarf aus—damit sind sie die ideale Lösung für Anwendungen, in denen der verfügbare Platz ein wichtiger Faktor ist. Die präzisionsgefertigte Dichtscheibe ist mit einer Halterung für einfachen seitlichen Einbau und minimalem Raumbedarf beim Ausbau versehen, wodurch sich der Installations- und Instandhaltungsaufwand reduzieren lässt. Für eine wiederholbare Durchflussbegrenzung stehen entsprechende Verschraubungskörper mit verschiedenen Blendengrößen zur Verfügung.

Haben Sie Fragen zu VCR®-Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

VCR® メタル・ガスケット式面シール継手のカテゴリー

Gerade Einschraubverschraubungen

Gerade Einschraubverschraubungen

Sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Buchse und Dichtung sowie hochreine Metall-auf-Metall-Abdichtung.

Gerade Verschraubungen

Gerade Verschraubungen

VCR®-Schraubverbindungen zählen zu den ersten Vakuumverschraubungen und haben neue Maßstäbe für Metall-auf-Metall-Dichtungen gesetzt.

Kurze Schottverschraubung

Kurze Schottverschraubung

Diese kurzen und kompakten Schottverschraubungen bieten in hochreinen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung auf beiden Seiten von Trennplatten.

Kurze Stutzen

Kurze Stutzen

Zuverlässige Abdichtung in Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen, indem die Metalldichtung beim Festziehen auf beiden Seiten zusammengepresst wird.

Lange Stutzen

Lange Stutzen

Leckagefreie Verbindungen mit hochreiner Metall-auf-Metall-Dichtung für Szenarien, in denen eine längere Endverbindung erforderlich ist.

Muttern, Dichtungen und Zubehör

Muttern, Dichtungen und Zubehör

Komponenten und Zubehörteile für dauerhaft leckagefreie Abdichtungen – von Vakuum bis Überdruck.

Reduzierstücke

Reduzierstücke

Die Verschraubungen sind für ultrahochreine Systeme ausgelegt und sorgen für eine zuverlässige und leckagefreie Verbindung von Rohren unterschiedlicher Größen.

Schweißfittings

Schweißfittings

Dauerhafte und leckagefreie Verbindungen zwischen Schläuchen und Komponenten – mit der hohen Integrität von Metall-auf-Metall-Dichtungen. 

めすコネクター

めすコネクター

VCR継手のめすコネクターは、高純度アプリケーションにおいて漏れの無いシールを形成します。さまざまなサイズを選ぶことができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

316ステンレス鋼製キャップ/プラグで継手のポートやチューブを塞ぐことで、真空から正圧まで漏れの無い締め切りを実現することができます。

グランド

グランド

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtungen bieten zuverlässige und leicht trennbare Metall-auf-Metall-Dichtungen für hochreine geschweißte Systeme.

バルクヘッド

バルクヘッド

VCR®メタル・ガスケット式面シール・バルクヘッド継手は、信頼性が高く漏れの無い接続を実現します。アプリケーションのニーズに合わせて、さまざまなサイズや材質を選ぶことができます。

Kataloge zu VCR-Verschraubungen mit Metalldichtung

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.