text.skipToContent text.skipToNavigation
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok®

Die Vakuumverschraubungen und Adapter von Swagelok, erhältlich als Ultra-Torr-Verschraubung in gerader und T-Ausführung, lassen sich mühelos und zeitsparend montieren und entfernen und sorgen für eine verlässliche und wiederholbare Abdichtung in Vakuumanwendungen.

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen anzeigen

Mit den Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok® lassen sich zuverlässige Vakuumdichtungen schaffen, die schnell installiert und mühelos zu lösen sind, z. B. beim Anschluss eines Systems an ein Helium-Lecksuchgerät oder bei der Verbindung von Glas- und Metallrohren. Die Dichtigkeit dieser Verschraubungen ist auch nach wiederholter Montage oder mehreren Anpassungen im Vakuumdrucksystem gewährleistet.

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen ermöglichen dank der Rändelmutter eine einfache, fingerfeste Montage und eine zuverlässige, wiederholbare Dichtungsleistung. Die Konstruktion mit einem O-Ring aus Fluorkautschuk FPM sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Glas-, Metall- oder Kunststoffrohrverbindungen und kann in einer Vielzahl von Vakuumanwendungen eingesetzt werden.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Vakuumverschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Ultra-Torr Vacuum Fittings Categories

Male Connectors

Male Connectors

Ultra-Torr male connector fittings are available in a wide range of sizes and feature a knurled nut, making them easy to connect and disconnect.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Explore female nuts and sleeves for use with Ultra-Torr vacuum fittings.

Tube Stubs

Tube Stubs

Ultra-Torr straight tube stubs provide reliable, repeatable sealing performance for glass, metal, or plastic tubing.

Unions

Unions

Ultra-Torr vacuum fitting union straights, elbows, and tees in a variety of sizes are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results.

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.