Thermoplastikschlauch — Nylonschlauch
Erhältliche Nylonschläuche mit den folgenden Spezifikationen:
- –40°F (–40°C) bis 200°F (93°C)
- 2.000 psig (137 bar) bis 5.000 psig (344 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Thermoplastikschlauch — Nylonschlauch — Nylonschlauch Serie 8R
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 28R-12 Nylon - - - - 8R-4 Nylon - - - - 8R-6 Nylon - - - - 8R-8 Nylon - - - - -
Thermoplastikschlauch — Nylonschlauch — Nylonschlauch Serie 7R
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 27R-8 Nylon - - - - 7R-6 Nylon - - - - 7R-4 Nylon - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden