text.skipToContent text.skipToNavigation
Systèmes de distribution de gaz

Systèmes de distribution de gaz Swagelok®

Les ingénieurs Swagelok construisent des systèmes de distribution de gaz uniformisés et configurables pour protéger davantage les opérateurs, augmenter la disponibilité des installations et améliorer la fiabilité et la répétabilité du process.

Demander un complément d’information

Que vous ayez besoin d’une solution standard ou d’un agencement personnalisé, nous pouvons concevoir et assembler un système de distribution de gaz adapté à vos besoins. Nos panneaux standard sont livrés entièrement assemblés et testés. Réunis dans notre guide des applications, ils sont faciles à commander à l’aide d’une référence unique, ce qui réduira le temps nécessaire à vos ingénieurs pour spécifier et acquérir de nouveaux systèmes. Ils sont également largement configurables : il est possible de leur ajouter des fonctionnalités ou de leur apporter des modifications en fonction de vos besoins.

La conception des systèmes de distribution de gaz Swagelok s’appuie sur les meilleures pratiques. Sur nos panneaux modulaires, nous évitons autant que possible les raccordements filetés afin de limiter le nombre de points de fuite potentiels. Un étiquetage intuitif est par ailleurs apposé sur les panneaux afin d’en sécuriser et d’en simplifier à la fois l’utilisation et la maintenance. Tous nos systèmes de distribution de gaz bénéficient de la garantie limitée à vie Swagelok.

Écoutez nos ingénieurs parler des différents sous-systèmes de distribution de gaz conçus par Swagelok ainsi que de leurs avantages pour votre entreprise.

Faites votre choix parmi nos sous-systèmes modulaires de distribution de gaz

Les systèmes de distribution de gaz Swagelok sont construits autour d’une ou de plusieurs étapes de régulation de la pression et peuvent comporter les quatre sous-systèmes suivants :

  • Dispositif de raccordement à la source (DRS) Swagelok®
  • Panneau de régulation de gaz (PRG) Swagelok®
  • Centrale de commutation automatique (CCA) Swagelok®
  • Dispositif de régulation au point d’utilisation (DRPU) Swagelok®
Sous-système de distribution de gaz à entrée de source Swagelok (SSI)

Dispositif de raccordement à la source (DRS) Swagelok®

Ce dispositif raccorde la source de gaz haute pression au système de distribution. Il est important qu’il comporte les composants (raccords bouteille, flexibles, tubes, filtres) et les fonctions (évent, purge, décharge) nécessaires pour s’assurer que le gaz peut atteindre en toute sécurité le dispositif de régulation primaire ou une centrale de commutation automatique.

Pour une seule bouteille de gaz, l’assemblage pourra se limiter à un simple flexible équipé d’un connecteur, tandis qu’un manifold comportant de multiples vannes et flexibles sera nécessaire s’il y a plusieurs bouteilles.

Notre offre :

  • Des options largement configurables pour purger ou évacuer les gaz lors d’un changement de bouteille, qui garantissent toujours la sécurité de l’opérateur
  • La possibilité d’évacuer le gaz de chaque ligne afin de maximiser la disponibilité

Ce que peuvent vous apporter les conseillers Swagelok

On pourrait penser qu’un nouveau système de distribution de gaz est systématiquement livré avec un dispositif adapté pour le raccorder à la bouteille, mais ce n’est pas toujours le cas. Nos conseillers veilleront à ce qu’il ne manque aucun composant et s’assureront que ces composants ont été correctement choisis de manière à limiter le nombre de raccordements, à faire en sorte que les flexibles ne tombent pas au sol et que les supports soient en nombre suffisant. Nous pouvons également vous renseigner sur les gaz susceptibles d’imposer l’utilisation de flexibles particuliers.

Sous-système de distribution de gaz du panneau à gaz Swagelok (SGP)

Panneau de régulation de gaz (PRG) Swagelok®

En tant que dispositif de régulation primaire, le PRG effectue la première détente du gaz provenant de la source et s’assure que le gaz est acheminé au bon débit jusqu’au prochain élément du système. L’abaissement de la pression est réalisé soit en une fois à l’aide d’un détendeur unique, soit en deux étapes à l’aide d’un dispositif à double détente.

Notre offre :

  • Des panneaux modulaires faciles à entretenir, constitués de pièces démontables toutes assemblées avec des raccords Swagelok, ce qui éviter d’avoir à démonter le panneau
  • Un codage couleur optionnel des détendeurs et des vannes, si cela est nécessaire sur votre site

Ce que peuvent vous apporter les conseillers Swagelok

Déterminer les pressions d’entrée et de sortie correctes n’est pas toujours facile et nos conseillers sauront vous expliquer clairement comment procéder en fonction du gaz utilisé. Nous pouvons également vous indiquer quand il est nécessaire de recourir à une double détente. Nombre de nos clients sont surpris d’apprendre qu’un détendeur unique suffit avec la plupart des bouteilles.

Sous-système de distribution de gaz Swagelok Changeover (SCO)

Centrale de commutation automatique (CCA) Swagelok®

La centrale de commutation automatique permet de basculer d’une source de gaz sur une autre sans interrompre l’alimentation. Le dispositif fonctionne avec deux régulateurs de pression dont les points de consigne sont décalés, de sorte que le système continue à fonctionner pendant la commutation d’une source de gaz sur l’autre. Notre centrale de commutation permet au client de fixer ses propres points de consigne afin de limiter la quantité de gaz restante dans les bouteilles.

Notre offre :

  • La garantie accrue d’un point de commutation constant
  • Une régulation facultative de la pression en ligne si votre système comporte un régulateur en aval au point d’utilisation, ce qui permet d’éliminer le coût supplémentaire d’un régulateur au niveau de la CCA
  • La possibilité de régler la pression de commutation selon vos spécifications

Ce que peuvent vous apporter les conseillers Swagelok

Bien que largement utilisés, les systèmes de commutation automatique sont souvent mal maîtrisés. De plus, on a tendance à appliquer une même solution à de nombreux systèmes différents alors que les paramètres et les besoins peuvent varier. Nous pouvons aider votre équipe à mieux comprendre les fonctionnalités du système afin d’éliminer les incertitudes liées à l’exploitation, au dépannage et à la maintenance.

Sous-système de distribution de gaz au point d'utilisation (SPU) Swagelok

Dispositif de régulation au point d’utilisation (DRPU) Swagelok®

Le point d’utilisation correspond à la dernière étape dans la régulation de la pression du gaz avant que celui-ci ne soit utilisé. Des quatre principaux sous-systèmes, celui-ci est souvent le moins complexe et se compose généralement d’un détendeur, d’un manomètre et d’une vanne d’isolement. Un DRPU offre un moyen pratique pour régler précisément la pression en fonction des besoins du banc d’essai ou de l’équipement utilisé.

Notre offre :

  • Un dispositif uniformisé et fiable au point d’utilisation
  • Un écoulement de haut en bas ou de bas en haut en fonction de votre configuration
  • Un montage en panneau, par la base, par le haut ou mural
  • Un dispositif compact

Ce que peuvent vous apporter les conseillers Swagelok

Nous pouvons vous indiquer certaines économies à réaliser, par exemple, l’utilisation d’un PRG à simple détente pour réduire les coûts lorsque les variations de la pression dans la ligne entre le PRG et le DRPU sont acceptables. Tous les sous-systèmes Swagelok® sont largement configurables selon vos besoins et nos conseillers vous aideront à sélectionner les meilleurs composants ainsi que la méthode de montage la plus adaptée pour éviter d’endommager le matériel.®

Consulter notre guide des applications

Localisez des informations détaillées sur nos ensembles.

Services d’évaluation et de conseil Swagelok pour la distribution de gaz

Comprendre les systèmes de distribution de gaz industriels

Gagnez en productivité dans vos activités en découvrant les critères de conception qui influent le plus directement sur l’efficacité—y compris la facilité d’utilisation et d’entretien—des systèmes de distribution de gaz industriels.

Lire le Livre blanc

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Conduites de gaz d’une entreprise chimique britannique optimisées par les solutions de distribution de gaz Swagelok
Étude de cas : 20 conduites de gaz. 1 solution intégrale.

Le département recherche et développement d’une grande entreprise chimique britannique utilise divers gaz spéciaux. L’entreprise a profité du programme « Systèmes de distribution de gaz » Swagelok pour améliorer la sécurité de son système et réaliser de nouvelles économies.

Un ingénieur Swagelok inspecte un panneau de distribution de gaz
Comment réduire vos dépenses en maintenance en améliorant la distribution de gaz

Découvrez comment des panneaux de régulation de gaz faciles à utiliser et un système d’acheminement et de distribution de gaz globalement plus efficace peuvent aider des laboratoires, des raffineries et d’autres installations à réduire leurs dépenses de maintenance.

Un ingénieur Swagelok inspecte un panneau de distribution de gaz
Q&R : Comment réduire les coûts et améliorer la sécurité grâce à des systèmes de distribution de gaz plus efficaces

Découvrez des problèmes courants qui peuvent nuire à la sécurité et à l’efficacité des systèmes de distribution de gaz ainsi que l’intérêt à long terme d’une évaluation de ces systèmes réalisée par des spécialistes.

Un ingénieur Swagelok inspecte un système de distribution de gaz
Améliorer la sécurité et l’efficience des systèmes de distribution de gaz

Les systèmes de distribution de gaz contribuent de manière essentielle à l’efficience des activités de nombreux laboratoires, centres d’essai et sites industriels. Découvrez comment optimiser l’état et la sécurité de vos systèmes de distribution de gaz, réduire vos coûts et préparer votre équipe pour réussir.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.