text.skipToContent text.skipToNavigation

7-Wege-Kugelhahn,Serie 40, Edelstahl, einteilig, 1/4 Zoll Swagelok-Verschraubung mit Innengewinde, Cv 0,07

The 40 series ball valve features a seven-way switch designed to redirect flow.

Réf. pièce : SS-43Z6FS2

Spécifications

Attribut Valeur
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 3 1/8 pulg.
Tipo de conexión 3 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 4 1/8 pulg.
Tipo de conexión 4 Racor hembra Swagelok®
Cv Máximo 0.07
Paso de Caudal Estándar
Configuración de Caudal 7 vías, Conmutación
Color del Mando Negro
Tipo de mando Palanca
Certificado de Bajas Emisiones
Orificio 1,6 mm / 0,062 pulg.
Material de la Empaquetadura PTFE
Material del anillo/disco Acero inoxidable recubierto de PTFE
Rango de presión a temperatura ambiente 34,4 BAR @ 37°C / 500 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Conmutación 7 vías

La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

7-Wege-Kugelhahn,Serie 40, Edelstahl, einteilig, 1/4 Zoll Swagelok-Verschraubung mit Innengewinde, Cv 0,07

Réf. pièce : SS-43Z6FS2
Afficher le catalogue

The 40 series ball valve features a seven-way switch designed to redirect flow.

Ajouter aux favoris

Catalogues

Conmutación 7 vías
La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Spécifications

SS-43Z6FS2 — 7-Wege-Kugelhahn,Serie 40, Edelstahl, einteilig, 1/4 Zoll Swagelok-Verschraubung mit Innengewinde, Cv 0,07

Attribut Valeur
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 3 1/8 pulg.
Tipo de conexión 3 Racor hembra Swagelok®
Tamaño conexión 4 1/8 pulg.
Tipo de conexión 4 Racor hembra Swagelok®
Cv Máximo 0.07
Paso de Caudal Estándar
Configuración de Caudal 7 vías, Conmutación
Color del Mando Negro
Tipo de mando Palanca
Certificado de Bajas Emisiones
Orificio 1,6 mm / 0,062 pulg.
Material de la Empaquetadura PTFE
Material del anillo/disco Acero inoxidable recubierto de PTFE
Rango de presión a temperatura ambiente 34,4 BAR @ 37°C / 500 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.