Accesorios Sanitarios con Brida Kwik Swagelok®
Los accesorios sanitarios con brida Kwik están diseñados para utilizarlos en industrias en las que la limpieza es fundamental, como la alimentaria, la de bebidas y la farmacéutica. Pueden desconectarse y reutilizarse rápida y fácilmente para su limpieza y mantenimiento.
Ver Accesorios SanitariosLos accesorios con brida sanitaria Swagelok® se utilizan en una gran variedad de aplicaciones biotecnológicas y farmacéuticas para permitir un caudal de fluidos fiable. Las bridas sanitarias también son ideales para utilizar en aplicaciones de procesamiento de alimentos, bebidas y productos lácteos gracias a sus acabados superficiales mejorados que ofrecen un alto grado de limpieza.
Estos accesorios se utilizan en diversas aplicaciones y se instalan con una junta de unión en función de las condiciones de aplicación, como la presión y la temperatura. Un tope metal-metal impide el movimiento de la férula, evita el apriete excesivo y permite una compresión precisa de la junta. El diseño permite una fácil conexión, limpieza y drenado.
¿Tiene alguna pregunta sobre las bridas sanitarias?
Verschraubungen für Hygieneanwendungen—Kataloge
Sanitärflansch-Fittings
Entdecken Sie Klemmverschraubungen, die speziell für Branchen mit hohen Reinheitsanforderungen ausgelegt sind, z. B. Lebensmittel und Getränke oder Pharma.
Catálogos de Accesorios Sanitarios
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.