Swagelok® 분석 서브시스템(PrESS)
Swagelok 분석 애플리케이션용 사전 설계된 서브시스템(PrESS)은 유체 시스템 전문가가 컴팩트하고 정확하며 사용하기 편리하도록 설계 및 조립합니다.
전문가에게 문의Предварительно смонтированные и полностью собранные подсистемы управления и отбора проб технологической среды могут повысить эффективность и согласованность работы операторов. Используйте предварительно смонтированные подсистемы Swagelok для создания полностью документированных систем управления и отбора проб технологической среды, не беспокоясь о приобретении и монтаже деталей.
Наши проверенные сборочные узлы, предназначенные для применения на предприятиях и установках любого типа, на которых ведется работа с жидкостями и газами, сводят к минимуму занимаемую системами площадь, упрощают их конструкцию и обеспечивают репрезентативность проб и точность результатов анализа.
分析サブシステム(PrESS)のカテゴリー
ファスト・ループ・モジュール
Swagelokファスト・ループ・モジュール(FLM)を、サンプル取出し口から分析器までの大流量かつ長いサンプル移送ラインで使用すると、時間遅れを短縮することができます。
フィールド・ステーション・モジュール
Swagelok®フィールド・ステーション・モジュールは、ガス・サンプリング・アプリケーションにおける迅速な締め切りおよび容易な取り付けが可能で、最適なサンプル採取を実現します。
Catalogues des sous-systèmes d’analyse
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。