text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、流量調節型ステム

Part #: SS-1RM4

Specifications

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.37
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.172 インチ
室温における最高使用圧力 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 316 ステンレス鋼
ステム・タイプ 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
ストレート型、流量調節型ステム

ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、流量調節型ステム

Part #: SS-1RM4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

ストレート型、流量調節型ステム
ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

Specifications

SS-1RM4 — ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、流量調節型ステム

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.37
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.172 インチ
室温における最高使用圧力 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 316 ステンレス鋼
ステム・タイプ 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-18RF8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-1RF2 Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-1RF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-1RM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-1RM4-F4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-1RM4-S4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-1RM6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle View Product
B-1RS12MM Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-1RS4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-1RS6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-1RS6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
B-1RS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-ORF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ View Product
B-ORS2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
M-1RM4 合金400 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
M-1RS4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-18RF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-18RF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-18RF8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-18RM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-18RM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-18RS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-18RS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-18RS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-18RS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1RF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT View Product
SS-1RF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-1RF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-1RM2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-1RM4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-1RM4-S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-1RM4-S6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS4-BKB Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1RS4-PK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1RS4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1RS4-SG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1RS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-1RS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-1RS6MM-SC11 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-1RS6-PK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-1RS6-SC11 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-1RS6-SH 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-1RS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-1RS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-1RS8-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-ORF2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT View Product
SS-ORM2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-ORM2-S2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-ORS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-ORS3MM 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.