|
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting
Part #: SS-QC4-B-6M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
BodiesMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting
Log in or Register to view price
Catalogs
Bodies
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Specifications
SS-QC4-B-6M0 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting
| Attribute | Value |
|---|---|
| Air Inclusion | 0.3 cm3 |
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 6 mm |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| CV Maximum | 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.3 - If coupled with a SESO stem |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| O-Ring Material | Fluorocarbon FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C |
| Pressure Rating Uncoupled at Room Temp | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Series | QC4 |
| Spillage | 0.3 cm3 |
| Testing | 0.3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Messing | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| B-QC4-B-2PM | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-QC4-B-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4MT | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-B-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC6-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-B-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC6-B-6PF | Brass | 3/8 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-B-6PM | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QC8-B-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC8-B-8PM | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400IS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600IS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6MT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8FT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.