|
Stützhülse für Schläuche, Edelstahl, 1/4 Zoll AD x 0,17 Zoll ID
Код изделия: SS-405-170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Stützhülsen für SchläucheWählen Sie aus einem großen Portfolio an Ersatzteilen und Zubehör für Ihre Swagelok-Rohrverschraubungen. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Stützhülse für Schläuche, Edelstahl, 1/4 Zoll AD x 0,17 Zoll ID
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Stützhülsen für Schläuche
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-405-170 — Stützhülse für Schläuche, Edelstahl, 1/4 Zoll AD x 0,17 Zoll ID
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Größe Verbindung 2 | 0,17 Zoll ID |
| Typ Verbindung 2 | Plastik Stützhülse |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | 황동 | 1/4인치 | - | 0.17인치 | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| B-405-2 | 황동 | 1/4인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| B-605-4 | 황동 | 3/8인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| B-6M5-4M | 황동 | 6mm | - | 4mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| B-815-6 | 황동 | 1/2인치 | - | 3/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-1015-8 | 스테인리스강 | 5/8인치 | - | 1/2인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-10M5-8M | 스테인리스강 | 10mm | - | 8mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-1215-10 | 스테인리스강 | 3/4인치 | - | 5/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-1215-8 | 스테인리스강 | 3/4인치 | - | 1/2인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-12M5-10M | 스테인리스강 | 12mm | - | 10mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-12M5-8M | 스테인리스강 | 12mm | - | 8mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-1615-12 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 3/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-1615-14 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 7/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-305-2 | 스테인리스강 | 3/16인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-405-2 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-405-3 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-505-3 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-505-4 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Просмотр изделия |
| SS-605-277 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | ID 0,277 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-605-3 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-605-4 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-6M5-4M | Acier inoxydable | 6 mm | - | Diam. int. 4 mm | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-815-4 | Acier inoxydable | 1/2 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-815-6 | Acier inoxydable | 1/2 po | - | Diam. int. 3/8 po | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
| SS-8M5-6M | Acier inoxydable | 8 mm | - | Diam. int. 6 mm | Insert pour tube en plastique | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.