|
ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、キー付き(オレンジ)
Referencia #: SS-QC4-B-4PFK2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
BasesRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、キー付き(オレンジ)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bases
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Especificaciones
SS-QC4-B-4PFK2 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、キー付き(オレンジ)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Inclusión de aire | 0,3 cm3 |
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Cv Máximo | 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | FKM Fluorocarbono |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Serie | QC4 |
| Funda Especial | Manguito de la base codificado naranja |
| Derrame | 0,3 cm3 |
| Pruebas | 0,3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Messing | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-400 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4MT | Latón | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-6M0 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-600 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PF | Latón | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PM | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400IS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4FT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFEP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFJA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMEP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMKR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-10M0 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600IS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6MT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PMIS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-12M0 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810K5 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8FT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.