text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 벨로우즈 밸브, 용접, SS(스테인리스강) 스템 팁, 1/4인치 MNPT

Réf. pièce : SS-4H2

Spécifications

Attribut Valeur
Type d'actionneur 수동
Matériau du soufflet 321 스테인리스강
Matériau du corps 316 스테인리스강
Étanchéité du corps 용접
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4인치
Type du raccordement 1 수나사 NPT
Dimension du raccordement 2 1/4인치
Type du raccordement 2 수나사 NPT
Cv maximal 0.28
Type d’écoulement 직선형(2-Way)
Joint 없음
Couleur de poignée 녹색
Type de poignée 알루미늄 노브(Knob)
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F @ 1000PSIG /315°C @ 68.9BAR
Température minimale, °F (°C) -80 (-62)
Pression nominale à température ambiante 1000PSIG @ 100°F /68.9BAR @ 37°C
Catégorie d'usage 일반
Matériau de l'embout de tige S17400 스테인리스강
Type de tige 원뿔형
État de surface 표준
Tests SCS-00020에 따른 헬륨 누설 테스트
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Configuration droite, actionnement manuel

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 벨로우즈 밸브, 용접, SS(스테인리스강) 스템 팁, 1/4인치 MNPT

Réf. pièce : SS-4H2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, actionnement manuel
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Spécifications

SS-4H2 — 스테인리스강 벨로우즈 밸브, 용접, SS(스테인리스강) 스템 팁, 1/4인치 MNPT

Attribut Valeur
Type d'actionneur 수동
Matériau du soufflet 321 스테인리스강
Matériau du corps 316 스테인리스강
Étanchéité du corps 용접
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4인치
Type du raccordement 1 수나사 NPT
Dimension du raccordement 2 1/4인치
Type du raccordement 2 수나사 NPT
Cv maximal 0.28
Type d’écoulement 직선형(2-Way)
Joint 없음
Couleur de poignée 녹색
Type de poignée 알루미늄 노브(Knob)
Température maximale, °F (°C) 600 (315)
Pressions et températures nominales max. 600°F @ 1000PSIG /315°C @ 68.9BAR
Température minimale, °F (°C) -80 (-62)
Pression nominale à température ambiante 1000PSIG @ 100°F /68.9BAR @ 37°C
Catégorie d'usage 일반
Matériau de l'embout de tige S17400 스테인리스강
Type de tige 원뿔형
État de surface 표준
Tests SCS-00020에 따른 헬륨 누설 테스트
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12BG-MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-2H Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll - Afficher le produit
SS-2H2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4BG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4BG-TW Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden Afficher le produit
SS-4BG-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Afficher le produit
SS-4BK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4BKT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4BKT-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Afficher le produit
SS-4BK-TW Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden Afficher le produit
SS-4BK-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Afficher le produit
SS-4BK-VCR Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Afficher le produit
SS-4BRG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4BW Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4BW-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Afficher le produit
SS-4H Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4H4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-4H-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll - Afficher le produit
SS-4H-TH3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstutzen Afficher le produit
SS-4H-TW Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden Afficher le produit
SS-4H-V13 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting mit Innengewinde, muffengeschweißt 1/4 Zoll VCR-Fitting mit Innengewinde, muffengeschweißt Afficher le produit
SS-4H-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll geschweißter Anschluss mit VCR®-Innengewinde 1/4 Zoll geschweißter Anschluss mit VCR®-Innengewinde Afficher le produit
SS-4H-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Afficher le produit
SS-6BG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6BG-MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6BK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6BW Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6H-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8BG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8BG-TW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-8BG-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-8BK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8BK-VCR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-8BW Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.