|
316 Stainless Steel Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 8 mm Tube Fitting, Order in multiples of 10
Art.-Nr.: SS-8M0-SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
KlemmringsätzeDie Klemmringe sorgen für einen festen und leckagefreien Halt auf der Rohrleitung – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen, in denen es auf eine zuverlässige Dichtleistung ankommt. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
316 Stainless Steel Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 8 mm Tube Fitting, Order in multiples of 10
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Klemmringsätze
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
SS-8M0-SET — 316 Stainless Steel Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 8 mm Tube Fitting, Order in multiples of 10
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 8 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Merkmal | Halter enthält 10 Sätze |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-100-SET | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-10M0-SET | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-200-SET | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-300-SET | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-400-SET | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-600-SET | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-6M0-SET | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-810-SET | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-200-SET | Nylon | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-400-SET | Nylon | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-600-SET | Nylon | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-810-SET | Nylon | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-100-SET | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-SET | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-SET | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-200-SET | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-300-SET | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-400-SET | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-500-SET | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-600-SET | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-SET | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-810-SET | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| T-100-SET | PTFE | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| T-200-SET | PTFE | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| T-400-SET | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| T-600-SET | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| T-810-SET | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.