text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 11,5, 1/2 pulg. NPT macho

Réf. pièce : SS-QF8-S-8PM

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 pulg.
Type du raccordement 1 NPT macho
Cv maximal 11,5 - Acoplada a una base
Lubrifiant Sin lubricante en ningún componente
Matériau des joints toriques FKM Fluorocarbono
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Série QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 11,5, 1/2 pulg. NPT macho

Réf. pièce : SS-QF8-S-8PM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Spécifications

SS-QF8-S-8PM — Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 11,5, 1/2 pulg. NPT macho

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 pulg.
Type du raccordement 1 NPT macho
Cv maximal 11,5 - Acoplada a una base
Lubrifiant Sin lubricante en ningún componente
Matériau des joints toriques FKM Fluorocarbono
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Série QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-S-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
B-QF4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
B-QF4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-QF8-S-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QF12-S-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-S-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF4-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.