|
Junta tórica de FKM Fluorocarbono dureza 70, tamaño normalizado 006
Referencia #: VT-7-OR-006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Joints toriquesDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Junta tórica de FKM Fluorocarbono dureza 70, tamaño normalizado 006
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Joints toriques
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Especificaciones
VT-7-OR-006 — Junta tórica de FKM Fluorocarbono dureza 70, tamaño normalizado 006
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Matériau du corps | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | Dimension de joint torique uniformisée 006 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 23070601 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071601 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181506 |
| UNSPSC (10.0) | 31181506 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181506 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401503 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-0-OR-010 | PTFE | O-Ring Kenngröße 010 | - | - | - | Ver producto |
| T-0-OR-111 | PTFE | O-Ring Kenngröße 111 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-001-1/2 | Fluorkautschuk FPM | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-010 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 010 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-012 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 012 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-014 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 014 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-111 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 111 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-116 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 116 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-120 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 120 | - | - | - | Ver producto |
| VT-7-OR-215 | Fluorkautschuk FPM | O-Ring Kenngröße 215 | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.