text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 3/8인치 수나사 ISO 경사 나사

Referencia #: SS-6-HN-RT

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 수나사 ISO 경사나사
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
육각 니플

육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 3/8인치 수나사 ISO 경사 나사

Referencia #: SS-6-HN-RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

육각 니플
육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다.

Especificaciones

SS-6-HN-RT — 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 3/8인치 수나사 ISO 경사 나사

Atributo Valor
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 수나사 ISO 경사나사
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
B-4-HN Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-8-HN Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
M-8-HN Alloy 400 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-HN Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-HN-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-12-HN-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-16-HN Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-16-HN-16RS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-16-HN-16RT Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-24-HN Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2-HN Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2-HN-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-2-HN-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4-HN Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4-HN-10K Edelstahl 316 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde Ver producto
SS-4-HN-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-4-HN-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4-HN-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-600-2-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6-HN Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6-HN-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-6-HN-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-8-HN Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8-HN-10K Edelstahl 316 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde Ver producto
SS-8-HN-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-8-HN-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-8-HN-RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.