text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFEコア・ホース

Swagelok®PTFE/PFAコア・ホース

SwagelokのPTFE/PFAコア・ホースは、優れた耐久性、柔軟性、耐薬品性、耐透過性を備えているほか、クリーニングが容易なため、一般的なアプリケーションから特殊なアプリケーションまで、幅広い用途においてコストを抑えることができます。

PTFE/PFAコア・ホースを見る

Swagelok PTFE/PFAコア・ホースには、スムーズボア、コンボルーティッド、ハイブリッドのオプションがあり、清浄度、柔軟性、耐浸透性 の幅広いニーズに応えます。Swagelok PTFE/PFAコア・ホース には圧力テストを全品に行い、厳しい品質基準を満たしていることを確認しています。カーボン・ブラック含浸コアのホースを使用すると、静電気の帯電を防止 することができます。

PTFEホースに熱処理(焼結)を行うと、耐浸透性が向上するため、コストやガス漏れに関連する安全上のリスクを低減することができます。スロー焼結またはポスト焼結のオプションがあり、焼結を行っていないホースに比べてガス漏れを大幅に抑えることができます。ポスト焼結ホースの耐ガス透過性は、業界トップクラスです。

スムーズボア・タイプのコアおよび優れた柔軟性を備えたSwagelok PFAホースは、サニタリー・アプリケーションに適しています。内壁が滑らかなため、流れが制限されることなく、ドレン性が向上しているため、精度や清浄性が高まります。シリコーン製カバーは容易に洗い流すことができ、バクテリアの繁殖を防止すると共に、ステンレス製ブレードを保護し、やけどを防止すると共に、プロセス温度を維持します。

適切なホースの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

PTFE- und PFA-Schläuche—Kategorien

PTFE-Schlauch, gewellt

PTFE-Schlauch, gewellt

Gewellte PTFE-Innenschläuche (Fluorpolymer) für Anwendungen, in denen geringes Gewicht, Flexibilität und chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielen.

Versatzfreier PFA-Schlauch

Versatzfreier PFA-Schlauch

Die versatzfreien und leicht zu reinigenden PFA-Innenschläuche sind ideal geeignet für Hygieneanwendungen und erfüllen die Anforderungen der FDA.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B

Die PTFE-Schläuche der Serie B mit Ummantelung aus Edelstahl 304 gewährleisten chemische Kompatibilität und Druckbeständigkeit. Betriebsdrücke: Vakuum bis 3.000 psig. Individuelle Optionen auf Anfrage. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F

Die nichtmetallischen PTFE-Schläuche der Serie F mit Edelstahlumflechtung sind knickfest, bieten eine hohe Flexibilität und chemische Kompatibilität und eignen sich für zahlreiche Endanschlüsse. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S

Die versatzfreien PTFE-Schläuche mit Silikonüberzug und Umflechtung aus Edelstahl 304 bieten Flexibilität und chemische Kompatibilität und sind in vielen Größen und für zahlreiche Endanschlüsse erhältlich. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie T

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie T

Entdecken Sie unsere versatzfreien PTFE-Innenschläuche (Fluorpolymer) mit Schutzummantelung aus Edelstahl 304.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie X

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie X

Die PTFE-Schläuche der Serie X mit Ummantelung aus Edelstahl 304 bieten Flexibilität und chemische Kompatibilität. Größen: 1/4 bis 1 Zoll, Drücke: Vakuum bis 3.500 psig. Individuelle Optionen auf Anfrage.

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L

Versatzfreie PTFE-Innenschläuche mit gewellter Ummantelung aus Edelstahl 316L für ultrahochreine Anwendungen ohne Permeation in die Atmosphäre.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스

주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스는 화학적 호환성, 배출성, 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다. 특수 애플리케이션에 사용할 수 있는 정전기 소산성, 카본 블랙 충전 코어, FDA 규격, ECE R110 대체연료 인증 호스도 공급 가능합니다. 맞춤형 호스 길이, 호스 커버, 광범위한 연결구를 포함한 옵션도 있습니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。