Swagelok® Manometer
Erzielen Sie präzise Druckmessungen in industriellen, ultrahochreinen und hygienischen Anwendungen mit einer großen Auswahl an Manometern von Swagelok.
Informationen zu Manometer anfordernIndustrie- und Prozessmanometer von Swagelok® bieten präzise Druckmessungen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich allgemeiner industrieller, ultrahochreiner und hygienischer Umgebungen. Alle Manometer von Swagelok, die in einer Vielzahl von Druckbereichen, Anzeigegrößen, Anschlüssen, Montagearten und Konfigurationen erhältlich sind, werden im Werk kalibriert und druckgetestet, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Swagelok-Manometer sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:
- Swagelok® Industrie- und Prozessmanometer der Serie PGI, ungefüllt oder flüssigkeitsgefüllt
- Swagelok® Manometer der Serie PBG, speziell für Konsolenbauer
- Swagelok® Manometer der Serie PGU für ultrahochreine Anwendungen und Swagelok® Manometer der Serie PGC für Umgebungen mit sauberer Trockenluft
- Swagelok® Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz
Manometer – Kategorien
Manometer für ultrahochreine und Anwendungen mit sauberer Trockenluft
Die Manometer mit Rohrfeder dienen zur Überwachung des Systemdrucks und Vakuums in ultrahochreinen Anwendungen sowie Umgebungen mit sauberer Trockenluft.
Manometer, Manometer für allgemeine Anwendungen mit ECE R110 Zulassung, Serie PGN
Die Manometer mit ECE R110-Zulassung sind für den Einsatz in Fahrzeugen mit Erdgasantrieb ausgelegt.
Prozessmanometer und Druckregler für Konsolenbauer, Serien PGI und PBG
Genaue Druckmessungen in industriellen Anwendungen und Überwachung von Vakuumbedingungen und Drücken bis 15.000 psi / 1.000 bar / 100 mpa.
Manometer—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Zifferblattgrößen 28, 40 und 50 mm (1, 1 1/2 und 2 Zoll); Genauigkeit in Übereinstimmung mit ASME B40.1; Endanschlüsse aus 316L VAR (Serie PGU); Abschlüsse Rückseite mittig und unten
Überwachung von Vakuum und Systemdrücken bis 1000 bar, 15 000 psi oder 100 000 kPa; Zifferblattgröße 63 mm (2 1/2 Zoll); Passt in standardmäßige 65 mm (2 9/16 Zoll) Konsolenöffnungen
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststoffausführungen; Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsfüllung lieferbar
작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법
게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.
게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.