text.skipToContent text.skipToNavigation
A metal Swagelok sample cylinder

Swagelok® Sample Cylinders

Swagelok offers a wide selection of metal sample cylinders that are compliant with various transportation industry standards related to chemical transfer. These durable, pressure-rated metal cylinders also prevent samples from escaping during grab sample system operation and are easy to clean.

View Sample Cylinders

Confíe en los cilindros metálicos de toma de muestra Swagelok® para mantener la integridad de su producto y proteger a las personas que manejan los recipientes durante el transporte de productos químicos. Tenemos disponible una amplia selección de cilindros que se ajustan a las normas del Departamento de Transportes de EE.UU. (DOT), de Transport Canadá y de la Directiva de Equipos a Presión Transportables (TPED) para el transporte de productos químicos.

Espesor de pared consistente, fácil limpieza gracias a las transiciones suaves del cuello interno, y conexiones finales de alto espesor de pared resistentes a la deformación. Los cilindros Swagelok también son compatibles con los paneles de toma de muestras Swagelok®, conteniendo de forma segura los fluidos de proceso en circulación continua para su posterior análisis.

Ofrecemos:

  • Cilindros con una sola conexión, cilindros con dos conexiones y cilindros de toma de muestra en miniatura
  • Tamaños de cilindros desde 10 a 3785 cm3 (1 gal)
  • Cilindros construidos con 304L, 316, 316L y aleación 400
  • Productos que permiten presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig)
  • Variedad de opciones, que incluyen válvulas integrales, tubos de derrame y recubrimientos especiales

Un programa de mantenimiento de cilindros de toma de muestras es esencial para que sus empleados no se vean afectados por cilindros dañados o desgastados. Vea las preguntas más frecuentes que recibimos sobre mantenimiento de los cilindros de toma de muestras. El experto en integración y aplicaciones de la organización Swagelok, Matt Dixon, explica la compresión del espacio de vapor, y cómo tomar muestras de forma segura.

¿Necesita más información sobre cilindros de toma de muestras?

Contacte con los Especialistas Locales

카테고리

더블 엔드 실린더

더블 엔드 실린더

다양한 크기의 304L 및 316L 스테인리스강으로 공급 가능한 더블 엔드 샘플 실린더를 알아보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

샘플 실린더 작업을 지원하는 운반용 핸들, 파열 디스크 티, Outage 튜브 어댑터 옵션을 찾아보십시오.

싱글 엔드 실린더

싱글 엔드 실린더

싱글 엔드 샘플 실린더는 내구성이 뛰어나며 그랩 샘플 시스템 작동 중에 샘플이 유출되는 것을 방지하는 압력 등급 메탈 실린더가 있습니다.

Catálogos de Cilindros de Toma de Muestra

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistemas de toma de muestras para analizadores de proceso

Formación Swagelok® sobre Sistemas de Toma de Muestras

Aprenda a diseñar sistemas de toma de muestra eficaces y a diagnosticar y eliminar problemas de los sistemas en uso, aumentando la precisión y la eficiencia y reduciendo los costes. Obtenga un valioso conocimiento de instructores experimentados, cada uno con más de 30 años de experiencia, sin importar su industria o nivel de experiencia.

Conozca la Formación en Sistemas de Toma de Muestra Swagelok

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Sistema de Instrumentación Analítica Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de muestras de representatividad comprometida.

Panel de toma de muestras Swagelok
Toma de Muestra 101: Reducción de Costes de Planta

Los paneles de toma de muestra permiten capturar muestras seguras y eficientes, validando la composición química de su producto. Aprenda a mejorar la fiabilidad de su sistema de lazo cerrado y a reducir los costes de planta con consejos básicos de los expertos de Swagelok.

Panel de toma de muestras Swagelok
Aumente la calidad seleccionando el Panel de Toma de Muestra Adecuado

Vea cómo seleccionar el panel de toma de muestras adecuado y otros aspectos básicos y mejores prácticas para asegurar la calidad del producto final con Swagelok.

Servicios de Evaluación y Asesoramiento en Paneles de Toma de Muestra Swagelok.
Cómo Solucionar Deficiencias Comunes en los Paneles de Toma de Muestra

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que depende el éxito de la operación de la planta y subcontratar su fabricación puede ser muy beneficioso si tiene pocos recursos.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.