text.skipToContent text.skipToNavigation
Versatzfreier Nylon-Schlauch

Swagelok® Thermoplastikschlauch

Versatzfreie Nylon-Schläuche liefern Durchflusskontrolle und verbesserte Entleerbarkeit für Präzision und Sauberkeit in einer Vielzahl von Anwendungen.

View Thermoplastic Hoses

Swagelok thermoplastic hoses provide strong pressure impulse performance when used with hydraulic pumps and ball valve applications. These hoses perform particularly well in CNG vehicle fueling applications due to the hoses’ resistance to high pressure change, and they are available with NGV and ECE R110 alternative fuel certification.

Our high-performance, multipurpose smooth-bore nylon core hose connects quickly and safely in hydraulic, natural gas, and other general industrial applications with a variety of end connections. Smooth inner wall provides flow control and enhanced drainability for precision and cleanliness while the polyurethane cover resists abrasion.

Swagelok polyethylene hose core material is compliant with FDA 21 CFR Part 177 1520 and NSF-51, making it a reliable option for use in food, dairy, and water applications. Internal fiber braid reinforcement layers improve pressure containment and flexibility. The polyurethane cover resists abrasion and prevents moisture entrapment and system contamination.

Need assistance with thermoplastic hose selection?

Contact Local Specialists

Choose the Right Hose for Your Application

Kategorien

Endanschlüsse

Endanschlüsse

Dank der zahlreichen Endanschlüsse in unterschiedlichen Größen zeichnen sich die Swagelok®-Schläuche durch eine einfache Montage vor Ort aus.

Nylonschlauch

Nylonschlauch

Die Nylonschläuche der Serien 7R und 8R eignen sich für hydraulische Anwendungen, bei denen Ausgasungen berücksichtigt werden müssen.

Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch

Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch

Die Polyethylen-Innenschläuche von Swagelok erfüllen die FDA-Anforderungen und verhindern Verunreinigungen in Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Swaglog Schlauchmanagement-Service-Techniker

Swagelok® Schlauch-Beratungsservice

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.

Lesen Sie mehr zum Schlauchmanagement

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Swagelok Schläuche und flexible Rohre
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten

Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.

Wartung industrieller Schläuche
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte

Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.

Swagelok hose and flexible tubing
Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist

Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.

Verstärkungsarten für industrielle Schläuche
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können

Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.

Versatzfreier Nylon-Schlauch

Nylonschlauch mit Verstärkung aus Gewebegeflecht

Der versatzfreie Hochleistungs-, Mehrzweck-Schlauch liefert einen schnellen und sicheren Anschluss in hydraulischen, Erdgas- und anderen allgemeinen industriellen Anwendungen mit zahlreichen verschiedenen Endanschlüssen. Der glatte Innenschlauch liefert Durchflusskontrolle und verbesserte Entleerbarkeit für Präzision und Sauberkeit, und die Polyurethan-Umhüllung schützt vor Abrieb. 1/4 bis 1/2 Zoll Schläuche mit ECE R110 Alternativkraftstoff-Zertifizierung sind erhältlich.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.