逆止弁 — エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/2 インチ(6~12 mm)
- –23~204°C
- ステンレス鋼
- 29.4~41.3 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
逆止弁 — エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) — Fest eingestellter Druck
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-XSF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-XSS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-XSS4-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-XSS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間