text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop 나사 윤활제

Swagelok® 윤활제

Swagelok Goop™ 나사 윤활제는 다양한 금속 및 합금의 누설 없는 나사식 연결구를 손쉽게 조립할 수 있도록 함으로써 설치 시간을 줄여줍니다.

윤활제 보기

폭넓은 선택권을 제공하는 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하면 더 빠르고 쉽게 누설 없는 연결구를 조립할 수 있습니다. Swagelok Goop은 오일, 할로카본, 플루오르실리콘 기반의 변형으로 공급됩니다. 이 제품은 다양한 재질과 함께 진공 시스템을 포함하여 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있는 등급입니다.

  • Silver Goop은 스테인리스강과 고온 합금에 사용할 수 있는 오일 기반 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모를 방지하며, 불용성 고착 방지제가 포함되어 있고, 나사산이 있는 부분에서 토크를 낮추며, 체결부 사이에서 제자리에 남아 있습니다.
  • Pure Goop은 티타늄, 스테인리스강, 강철, 니켈 기반 합금에 사용할 수 있는 할로카본 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모와 수분에 대한 내성이 있고 광범위한 재질과 화학적으로 비반응성입니다.
  • Blue Goop은 스테인리스강, 티타늄, 알루미늄, 니켈 기반 합금에 사용할 수 있는 오일 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모와 물 세적에 대한 내성이 있으며, 진한 파란색은 물에 영향을 받지 않습니다.
  • Vac Goop은 나사, O-링, 가스켓, 유리 씰, 진공 시스템의 금속 부품에 사용할 수 있는 플루오르실리콘 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모에 대한 내성이 있고, 증기 압력이 극도로 낮으며, 탈기체 문제가 최소화되고, 광범위한 재질과 화학적으로 비반응성입니다.

나사 윤활제에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

Schmiermittel – Kategorien

Gewindeschmiermittel

Gewindeschmiermittel

Gewindeschmiermittel ermöglichen eine einfache Montage von leckagefreien Verbindungen bei vielen unterschiedlichen Metallen und Legierungen.

윤활제 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 누설 감지 서비스

압축 가스 누설 감지 서비스

압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.

누설 감지 서비스에 대해 알아보기

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

Swagelok 압축 가스 누설 감지 서비스
누설 감지 사례 연구

심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기

유체 시스템 누설 해결하기
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가

아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설
타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결

타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성

튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.