Schlauchummantelungen von Swagelok®
Die optionalen Schlauchummantelungen von Swagelok bieten zusätzlichen Schutz vor Knicken, Abrieb, Korrosion, extremen Fluidtemperaturen und UV-Strahlung.
Weitere Informationen zum Thema Schlauchummantelung anfordernEgal ob Sie Ihre Schläuche vor Knicken, Abrieb oder einem bestimmten Material schützen wollen—Swagelok verfügt über eine Vielzahl von Schlauchummantelungen, die entsprechend den Systemanforderungen für zusätzlichen Schutz sorgen:
Vorteile | Werkstoff | Temperatur | |
Hitzeschutz | Der Hitzeschutz bietet Isolierung gegen extreme Temperaturen der internen Systemfluide und ist beständig gegen viele hydraulische Flüssigkeiten und Schmieröle. | Glasfaserbeschichtetes Gewebe | –53 bis 260°C (–65 bis 500°F), bei kurzer Exposition bis 1.093°C (2.000°F) |
Thermoschutz | Der Thermoschutz schafft eine Barriere, um den Kontakt mit dem Schlauch zu vermeiden, Abrieb zu verhindern und den Schlauch vor Schweißspritzern und UV-Licht zu schützen. | Glasfasergeflecht | Bis zu 537°C (1.000°F) |
Panzerschutz | Der Panzerschutz ist sehr flexibel und bietet Schutz vor Knicken und Abrieb. | Ineinandergreifender, flexibler Edelstahl 302 | –200 bis 398°C (–325 bis 750°F) |
Spiralschutz | Der äußerst flexible Spiralschutz besteht aus | HDPE-Kunststoff und bietet Schutz vor Abrieb bei | Temperaturen von –117 bis 121°C (–180 bis 250°F) |
Schutzwendeln | Schutzwendeln bestehen aus spiralförmigem Edelstahl 302, | sind sehr flexibel und schützen vor Knicken und Abrieb bei | Temperaturen von –200 bis 454°C (–325 bis 850°F) |
Die Ummantelungen haben keinen Einfluss auf die technischen Spezifikationen der Schläuche. Weitere Informationen finden Sie über unsere Video-Playlist zum Thema Schläuche.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.