text.skipToContent text.skipToNavigation

Manifolds — Manifolds à deux vannes, instrumentation

Vannes disponibles avec ces caractéristiques :

  • 1/4 à 3/4 po (12 mm)
  • –53°C (–65°F) à 648°C (1200°F)
  • Acier inoxydable 316
  • 118 bar (1715 psig) à 413 bar (6000 psig)
  • Deux vannes

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Filtern nach:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.