text.skipToContent text.skipToNavigation
超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD7シリーズ

Swagelok®超高純度用ダイヤフラム・バルブ、原子層プロセス用(ALD7シリーズ)

Swagelok超高純度用ダイヤフラム・バルブ ALD7シリーズは、新規または既存の半導体製造装置のスループットを最大化するのに必要な一貫した流量、開閉スピード、使用温度範囲、クレンリネス(清浄度)を備えています。

ALD7シリーズ・バルブについて問い合わせる

原子層蒸着(ALD)向けのSwagelok®超高純度用ダイヤフラム・バルブ ALD7シリーズを使用すると、半導体製造装置メーカー やデバイス・メーカーは、製造工程の限界を克服するのに必要な一貫した流量、大流量、開閉スピード、高温性能を実現し、デバイスの歩留まりを向上させ、収益性を高めることができます。非常に優れたサイクル・ライフで、バルブ間、プリカーサーの供給間、チャンバー間で一貫したパフォーマンスを発揮します。

ALD7シリーズ・バルブの特徴:

  • 非常に過酷なアプリケーションにおいても、数百万サイクルにわたる迅速かつ正確な供給を実現し、応答時間が最速で5msと優れたアクチュエーター・テクノロジーを採用
  • バルブ・ボディ材質は、スウェージロック独自の超高純度用316L VIM-VARステンレス鋼で、腐食性ガスに対する耐性に優れる
  • アクチュエーター部は最高使用温度150°Cに対応し、バルブは最高200°Cまで使用可能
  • 最大0.7の流量係数(Cv値)を実現[カスタム(工場設定)バージョン(オプション)の場合、流量係数は0.5~0.7 Cv
  • スウェージロックの業界標準ALDバルブと同じフットプリントながら、断熱機能を内蔵したことで反応チャンバー近くの限られたスペースを最大限に活用することが可能

ALD7シリーズ・バルブの詳細を見る

仕様

使用圧力範囲真空~1.0 MPa
破裂時>22.0 MPa
操作時0.41~0.83 MPa
使用温度範囲標準のバルブ・ボディ:0~200°C
流量係数(Cv値)0.7(標準、工場設定)
ボディ材質316L VIM-VARステンレス鋼
ダイヤフラム材質コバルト基超合金
エンド・コネクション・タイプVCR®面シール継手、チューブ突き合わせ溶接、集積モデル大流量用Cシール(1.5 インチ)

ALDバルブに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

ALD7シリーズ・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ALDバルブおよびマニホールド

ALD/ALE半導体加工処理における課題を解決するには

ALDおよびALEの半導体製造プロセスには、固有の課題や複雑さがあります。適切なプロセス・バルブを選定することで、この課題を克服する方法を紹介します。

ALDの課題に適したバルブを選定する

関連資料/コラム記事

スウェージロックの流体システム部品には、半導体製造環境においても長期にわたり使用可能な材料を採用しています。
最適な合金で半導体製造の歩留まりを高める

重要な流体システム部品に適した金属材料を選定することで、エンドからエンドまでの製造の歩留まりを高め、長期的な収益性の向上を図る方法を紹介します。

40年近くにわたり半導体業界のサプライ・チェーンに身を置いてきたカール・ホワイト氏に、半導体業界の進歩の過去、現在、未来について話を伺います。
Q&A:半導体製造の過去・現在・将来

半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。

ローゼンダール・ネクストロム社とスウェージロックが業務効率化に向けて協業
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現

ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

희석 냉동기(Dilution refrigerator) 제조업체인 블루포스(Bluefors)는 Swagelok 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰합니다.
첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션

핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。