text.skipToContent text.skipToNavigation

Fluid System Considerations for Hydrogen Applications

On Tuesday, 24 October, 2023 from 9-10 a.m. ET (2-3 p.m. London Time), Chuck Hayes, Principal Applications Engineer for Clean Energy at Swagelok, discusses critical considerations for fluid system components (tube fittings, valves, regulators, and hoses) used in hydrogen applications. As a small-molecule gas, hydrogen can migrate through tiny crevices and diffuse into the materials designed to contain them. Also, high storage and dispensing pressures, as well as rapid thermal and pressure changes, are challenges for the processing of H2 as a fuel source. Specification of high-performing fluid system components designed for these challenging applications will help ensure the long-term, leak-tight operation of the system. Please enter only numbers in the phone field of the form. No special characters allowed.

Mit einem Sternchen (*) markierte Felder sind Pflichtfelder.

Professionelle Informationen

Wählen Sie Ihr Vertriebs- und Servicezentrum

Bitte wählen Sie ein Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum, damit wir Sie mit dem Kundendienst vor Ort in Verbindung bringen können.

사이트 정책

Klicken Sie hier, um zu sehen, wie die Swagelok Company Ihre persönlichen Informationen verwendet, speichert und teilt. Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.