|
Unión codo 45° Micro-Fit® de acero inox. 316L VIM-VAR, 1/4 pulg. OD
Referencia #: 6LV-4MW-5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Codos de 45°Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Unión codo 45° Micro-Fit® de acero inox. 316L VIM-VAR, 1/4 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Codos de 45°
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Especificaciones
6LV-4MW-5 — Unión codo 45° Micro-Fit® de acero inox. 316L VIM-VAR, 1/4 pulg. OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316L VIM-VAR |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020502 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020502 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142604 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4MW-5P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-6MW-5 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-6MW-5P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8MW-5 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-8MW-5P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
