|
Raccord pour tube Swagelok en laiton, embout de raccordement réducteur, diam. ext. tube 3/4 po x 1/2 po
Art.-Nr.: B-1211-PC-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenDie geraden Rohrstücke bieten eine zuverlässige Verbindung zwischen Rohrleitung und Komponentenanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen und kompakte Systeme. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en laiton, embout de raccordement réducteur, diam. ext. tube 3/4 po x 1/2 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
B-1211-PC-8 — Raccord pour tube Swagelok en laiton, embout de raccordement réducteur, diam. ext. tube 3/4 po x 1/2 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Laiton |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/4 po |
| Typ Verbindung 1 | Embout de raccordement |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 po |
| Typ Verbindung 2 | Embout de raccordement |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37030710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-401-PC | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | Produkt anzeigen |
| B-601-PC | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Port Connector | Produkt anzeigen |
| B-811-PC | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Produkt anzeigen |
| B-811-PC-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Produkt anzeigen |
| M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | Produkt anzeigen |
| M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Produkt anzeigen |
| S-811-PC | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-1011-PC | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-101-PC | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/16 in. | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-10M1-PC | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 10 mm | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-10M1-PC-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Port Connector | 6 mm | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-10M1-PC-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Port Connector | 8 mm | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-1211-PC | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-1211-PC-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-12M1-PC | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-12M1-PC-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Port Connector | 10 mm | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-12M1-PC-6M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Port Connector | 6 mm | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-12M1-PC-8M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Port Connector | 8 mm | Port Connector | Produkt anzeigen |
| SS-1611-PC | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | Produkt anzeigen |
| SS-1611-PC-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | Produkt anzeigen |
| SS-1611-PC-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-16M1-PC | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 16 mm | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-16M1-PC-12M | Edelstahl 316 | 16 mm | Rohrstück | 12 mm | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-18M1-PC | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 18 mm | Embout de raccordement | Produkt anzeigen |
| SS-2000-PC | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/4 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-201-PC | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-201-PC-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Rohrstück | 1/16 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-20M1-PC | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 20 mm | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-2400-PC | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/2 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-25M1-PC | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 25 mm | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-3M1-PC | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3 mm | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-401-PC | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-401-PC-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 1/16 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-401-PC-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 1/8 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-401-PC-6M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 6 mm | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-401-PCBLBQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-501-PC | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 5/16 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-601-PC | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-601-PC-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstück | 1/8 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-601-PC-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstück | 1/4 Zoll | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-6M1-PC | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Rohrstück | Produkt anzeigen |
| SS-6M1-PC-3M | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 6mm | 포트코넥터 | Produkt anzeigen |
| SS-811-PC | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Produkt anzeigen |
| SS-811-PC-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 포트코넥터 | Produkt anzeigen |
| SS-811-PC-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Produkt anzeigen |
| SS-8M1-PC | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 8mm | 포트코넥터 | Produkt anzeigen |
| SS-8M1-PC-6M | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 8mm | 포트코넥터 | Produkt anzeigen |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
