text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de Acero inox., Cv 1,78, 1/2 pulg. Swagelok, Obturador de regulación

型番: SS-12NRS8

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 1.78
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ アルミニウム製バー・ハンドル
最高温度、°F (°C) 450 (232)
最高使用温度における最高使用圧力 450°F @ 4130 PSIG /232°C @ 284 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.437 インチ
室温における最高使用圧力 6000 PSIG @ 100°F/413 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 316 ステンレス鋼
ステム・タイプ 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型、流量調節型ステム

ユニオン・ボンネット構造のニードル・バルブには、さまざまな材質のバルブがございます。最高使用圧力は68.9 MPa、最高使用温度は648℃です。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de Acero inox., Cv 1,78, 1/2 pulg. Swagelok, Obturador de regulación

型番: SS-12NRS8
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、流量調節型ステム
ユニオン・ボンネット構造のニードル・バルブには、さまざまな材質のバルブがございます。最高使用圧力は68.9 MPa、最高使用温度は648℃です。

仕様

SS-12NRS8 — Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de Acero inox., Cv 1,78, 1/2 pulg. Swagelok, Obturador de regulación

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 1.78
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ アルミニウム製バー・ハンドル
最高温度、°F (°C) 450 (232)
最高使用温度における最高使用圧力 450°F @ 4130 PSIG /232°C @ 284 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.437 インチ
室温における最高使用圧力 6000 PSIG @ 100°F/413 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 316 ステンレス鋼
ステム・タイプ 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12NRF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-12NRS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3HNRF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-3HNRF4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-3HNRS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3HNRS4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NRF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-3NRS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NRS4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3NTRS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6HNRF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6NRS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。