text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox., 1/4 pulg. TSW x 3/8 TBW, Mando redondo

Referencia #: SS-DSTW4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Cv Máximo 0.3
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox., 1/4 pulg. TSW x 3/8 TBW, Mando redondo

Referencia #: SS-DSTW4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Especificaciones

SS-DSTW4 — Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox., 1/4 pulg. TSW x 3/8 TBW, Mando redondo

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo por encastre
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Cv Máximo 0.3
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-DLBW4 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-DSBW4 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-DSBW6 Acero inox. 316L VAR 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
SS-DLS4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-DLS6 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-DLS6MM 316L Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DLS8MM 316L Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DLV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-DLVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-DSM4F4A 316L Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-DSS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DSS6 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DSV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-DSVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.