Swagelok®フランジ・アダプター
Swagelok®フランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ・フランジ配管からチューブ配管へ移行させることが可能なため、計装ラインなどのアプリケーションにおける潜在的なリーク・ポイント数を削減することができます。
フランジ・アダプターを見るSwagelokフランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ配管からチューブ配管へ容易に移行させることができます。一体型に機械加工された鍛造製ボディにより、継手移行部の材料強度を高めると共に、漏れが生じる可能性を最小限に抑えます。
Swagelokフランジ・アダプターは、さまざまな合金および設計で提供されており、幅広いアプリケーションの要件に適合します。シール面は、全面座(フラット・フェース)、平面座(レイズド・フェース)、RTJ、みぞ形(タング&グルーブ)から選ぶことができます。すべてのフランジ・サイズ、圧力クラス、シール・オプションにおいて、ANSI、DIN、EN、JIS規格に準拠しています。ボディ上のレンチ・フラットにレンチが固定できるため、Swagelokチューブ継手(ゲージによる締め付け度の確認が可能)のほか、システム要件に適合する各種エンド・コネクションを容易に取り付けることが可能です。
フランジ・アダプターに関して質問がありますか?
フランジ・アダプターのカテゴリー
Flange Adapters Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への移行が容易/準拠規格:JIS、ASME、DIN EN/一体型に機械加工された鍛造製ボディ/エンド・コネクション:サイズが50 mm、2 インチ以下のSwagelok® チューブ継手およびチューブ・アダプター
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.