text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio Roscado

Accesorios Roscados Swagelok®

Los accesorios roscados NPT Swagelok® permiten transiciones consistentes y estancas en los sistemas de tubo y tubería utilizados en la mayoría de las aplicaciones industriales.

Ver Accesorios Roscados

Los accesorios roscados Swagelok® ofrecen conexiones fiables en los sistemas de tubo y tubería utilizados en la mayoría de las aplicaciones industriales. Ofrecen un rendimiento sin fugas a la vez que minimizan el gripado y optimizan el número de hilos de rosca en el cierre, superando los requisitos de diseño de las normas industriales.

Identificar el Paso y el Tamaño de una Rosca

Estos accesorios están disponibles en una amplia gama de formas y materiales, así como una opción de pared gruesa en acero inoxidable 316 para aplicaciones de hasta 1033 bar (15 000 psig), todos ellos fabricados según nuestras exigentes normas de calidad. Los ángulos de los codos, las tes y las cruces se controlan con precisión para favorecer el trazado dinámico de la tubería.

¿Necesita ayuda para seleccionar racores?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Accesorios Roscados

Acoplamientos

Acoplamientos

Mantenga la continuidad entre dos o más tramos de tubería para una conducción fiable de fluidos o gases. 

Adaptadores

Adaptadores

Conecte o amplíe un sistema de fluidos compuesto por componentes de distintos tamaños y materiales con adaptadores disponibles en codo, en te y rectos. 

Manguitos roscados

Manguitos roscados

Adapte sistemas de tuberías mediante el accesorio roscado adecuado para conectar dos tuberías o racores en uno o ambos extremos.  

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Explore herramientas y conjuntos útiles para ayudar a mantener los accesorios roscados de tubería de los sistemas de fluidos. 

Reductores

Reductores

Combine una tubería de mayor con otra de menor diámetro, cambiando el tamaño de la tubería del sistema para satisfacer los requisitos de caudal o para adaptarse a la instalación existente. 

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Selle la tubería u otra conexión con un tapón que cierra el extremo de una tubería, o un tapón roscado al extremo de un tramo de tubería.

Tuercas de Unión

Tuercas de Unión

Garantice sistemas sin fugas y fiables con las tuercas de unión construidas para instrumentación y control de procesos.  

Catálogos de Accesorios Roscados

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Accesorios roscados

Accesorios Roscados

Los accesorios roscados Swagelok tienen superficies internas sin rebabas y flancos de rosca lisos, lo que permite un caudal suave y proporciona un cierre optimizado minimizando el gripado. Hay disponible una gran variedad de materiales y configuraciones, como adaptadores, tapones hembra y tapones macho, acoplamientos, cruces, codos, manguitos, reductores y tes, fabricados con los altos estándares de calidad de Swagelok para satisfacer los requisitos de una gran variedad de situaciones.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.